Маршрутизатори та комутатори Layer 3

Маршрутизатори та комутатори Layer 3

Компактні та гнучкі

Якомога більше діагностики, якомога менше місця

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Маршрутизатори та комутатори Layer 3

Показати всі продукти даної категорії

Промислові маршрутизатори та комутатори рівня Layer 3 від компанії Phoenix Contact інтегрують машини, виробничі установки або цілі підмережі у мережу вищого рівня підприємства. Керовані комутатори модульної конструкції від Phoenix Contact є основою вашої системи автоматизації. Комутатор з функцією NAT-маршрутизації поєднує характеристики керованого комутатора з функціями маршрутизатора 1:1-NAT — в одному пристрої для встановлення на DIN-рейку.

Переваги

  • Оптимальна мережева структура завдяки сегментуванню за допомогою комутаторів рівня Layer 3
  • Просте, незалежне від діапазона адрес підключення машин до виробничої мережі завдяки 1:1-NAT
  • Інтеграція установок з однаковими діапазонами адрес IP до мереж вищого рівня з 1:1-NAT
  • Під'єднання кількох підмереж через різні носії завдяки функції Layer 3 та різноманітності носіїв

Перспективні мережі з різноманітними носіями

Різні носії для підключення до керованого комутатора модульного виконання  

Гнучка автоматизація завдяки широкій різноманітності носіїв

Використовуйте переваги різних носіїв в одному пристрої. Завдяки модульній конструкції гігабітні комутатори забезпечують необхідну кількість портів при використанні в промислових системах.

Крім того, вони підтримують найрізноманітніші протоколи та стандарти:

  • Стандартні IT-протоколи
  • Всі поширені стандарти Gigabit та Fast-Ethernet
  • Протоколи автоматизації PROFINET та EtherNet/IP

Функція Layer 3 для інтелектуального обміну даними

Структура мережі з комутаторами на рівні Layer-3  

Автоматизація за допомогою модульних комутаторів та функції Layer-3

VRRP (протокол резервування віртуальних маршрутизаторів) — ось пароль у сфері резервного керування кількома маршрутизаторами.

За допомогою карти пам'яті SD з ліцензією Layer 3 ви інтегруєте ці функції в модульний гігабітний комутатор від Phoenix Contact.

Ви можете використовувати функцію маршрутизації за портами до 28 раз або керувати маршрутизаторами з резервуванням.

Ефективність в обмеженому просторі

Функція NAT-маршрутизації в пристрої вузької конструкції  

Компактна конструкція для економії місця в розподільній шафі

Маршрутизація та комутація мають велике значення для безперебійної передачі даних в мережах Ethernet. FL NAT SMN 8TX поєднує ці дві функції в одному пристрої вузької конструкції.

Використовуйте можливість економії при створенні вашої системи автоматизації.

Економічна інтеграція в мережі вищого рівня — за допомогою віртуальної адресації (NAT)

Установка з кількома виробничими сегментами, що керується комутатором з функцією маршрутизації NAT  

Маршрутизатори 1:1-NAT керують низкою виробничих сегментів з однаковими діапазонами IP-адрес

Якщо в мережі паралельно працюють кілька однакових машин, кожну з них необхідно налаштовувати окремо. Тільки так її можна інтегрувати у комунікаційну мережу вищого рівня.

Бажаєте скоротити час конфігурування?

1:1-NAT (технологія трансформації мережевих адрес) дозволяє використовувати цілі виробничі сегменти з однаковим діапазоном IP-адрес — без індивідуального конфігурування кожної машини.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити