Назад до огляду

Маршрутизація — інтелектуальне проектування великих мереж

Створюйте масшабні і складні мережі, сегментуючи їх. Функція Layer-3 модульного керованого комутатора забезпечує можливість резервної маршрутизації між різними підмережам, а також можливість ефективної та економічної передачі даних. Маршрутизація на всіх портах забезпечується комутатором.

Маршрутизація кожного окремого порту — готовність всіх підмереж

Управління підмережами за допомогою модульних гігабітних комутаторів  

Формування масштабних мереж з маршрутизацією для кожного окремого порту

Ви хочете забезпечити резервну передачу пакетів даних в інші мережі через маршрутизатор?

Це означає для вас більш високу доступність даних у всіх під мережах.

За допомогою карти пам'яті FL SD Flash L3 / MRM встановіть ліцензію Layer-3 в комутаторі. Таким чином ви забезпечите інтелектуальний і безперебійний потік інформації у вашій мережі. Маршрутизація для кожного окремого порту здійснюється за допомогою комутатора до 28 разів.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити