Поворотний перемикач

Компактний та довговічний

Компактний та довговічний

Компактне та надійне обслуговування розподільної шафи для різноманітних застосувань.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Поворотний перемикач

Показати всі продукти даної категорії

Виконані з високоякісних матеріалів, поворотні перемикачі відрізняються компактною конструкцією та тривалим строком служби механічних та електричних компонентів. Вони допущені до використання в усьому світі і призначені для роботи в ланцюгах до 20 А та 690 В.

Переваги

  • Можливість економії місця завдяки компактній конструкції
  • Безпечна експлуатація завдяки захищеним від торкання контактам, навіть у відкритих шафах
  • Можливість використання у сферах з підвищеними вимогами завдяки стійким до ударів та вібрації контактам
  • Просте і безпечне обслуговування завдяки гвинтовому приводу «плюс-мінус» з оптимізованою напрямною
  • Можливість безпечного застосування в майбутньому завдяки комутаційним контактам, що не містять кадмію, і відповідності до вимог директиви RoHS

Індивідуальне маркування

Маркування  

Тримачі табличок з підходящими табличками

Для чіткої ідентифікації поворотних перемикачів в асортименті передбачені тримачі табличок з підходящими вставними табличками з полем для нанесення індивідуальних позначень.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити