Компоненти для переоснащення та модернізації

Компоненти для переоснащення та модернізації

Швидкий перехід на ПЛК

Доведіть старі системи керування до сучасного технологічного рівня за допомогою адаптерів для переоснащення від компанії Phoenix Contact.

Назад до Системні кабелі для систем керування

Категорії

Область пошуку Компоненти для переоснащення та модернізації

Показати всі продукти даної категорії

Строк служби і експлуатаційна готовність апаратних засобів, особливо — систем керування — є обмеженими. Якщо придбання запасних частин нелегка і недешева справа, або якщо потрібна більш потужна система, вам слід подумати про переоснащення або модернізацію свого обладнання.

Переваги

  • Підвищення експлуатаційної готовності завдяки скороченню часу простою під час процесу переходу
  • Безпомилкове підключення завдяки збереженню існуючої польової кабельної розводки
  • Зниження витрат на провідний монтаж завдяки вставним компонентам
  • Зниження витрат на технічне обслуговування завдяки технологічному вдосконаленню установки

Огляд адаптерів для переоснащення

Проміжний адаптер, адаптер для переходу та адаптер для введення в експлуатацію  

Різні адаптери для переоснащення для переходу на ПЛК

1) Проміжний адаптер для переходу з SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-400

Штекер S5 за допомогою проміжного адаптера підключається безпосередньо до плати входів/виходів. Замість S5 встановлюється новий S7-400. Існуюча польова кабельна розводка зберігається.

2) Адаптер для переходу з SIMATIC® S5 на SIMATIC® S7-300

Адаптери для переходу з'єднують фронт-адаптер з модулями входу/виходу S7-300. За допомогою адаптера можна передавати сигнали фронт-адаптера S5 на 50-полюсну колодку. Розподіл сигналів відбувається по системному кабелю та фронт-адаптеру на модуль входу/виходу.

3) Адаптер для введення в експлуатацію для подовження існуючої кабельної розводки SIMATIC® S5

Універсальний адаптер для введення в експлуатацію дозволяє подовжувати всі сигнали існуючої кабельної розводки S5. Вільний кінець кабелю можна підключати до різних систем керування, таких як S7-400 або S7-300. Це дозволяє здійснювати обмін даними для проведення тестів між існуючою кабельною розводкою S5 та новою системою керування. Оскільки новий блок керування тимчасово знаходиться перед розподільною шафою, то за потреби можна відновити початковий стан системи. Якщо система працюватиме належним чином з новою системою керування, S5 можна замінити.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системні кабелі для систем керування

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити