Дистанційні вимірювання

Індивідуальний захист від перенапруги

Індивідуальний захист від перенапруги

TERMITRAB complete пропонує відповідний захист від перенапруги для кожної вимоги

Назад до Захист від перенапруги для обладнання КВП

Категорії

Область пошуку Дистанційні вимірювання

Показати всі продукти даної категорії

На результати вимірювань, які залежать від опору, може здійснювати небажаний вплив внутрішній опір пристрою захисту від перенапруги. Через це для таких випадків застосування пропонуються захисні схеми з надзвичайно низьким рівнем власного опору.

Переваги

  • Компактний монтаж із найвужчими пристроями захисту
  • Універсальність: типи та з’єднувальні технології адаптуються до ситуації використання
  • Проста перевірка завдяки вставному виконанню розрядників для захисту від перенапруг
  • Можливість використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки відповідності стандартам ATEX і IECEx

Залежні від опору вимірювання

TERMITRAB complete для застосувань PT100  

TERMITRAB complete для застосувань PT100

Якщо вимірювальні величини визначаються безпосередньо через значення опору електричних компонентів, додатковий опір всередині вимірювального шлейфа відіграє особливо важливу роль. Це стосується, наприклад, вимірювань температури за допомогою платинових вимірювальних резисторів (PT100, PT1000) та тензометричних перетворювачів у двопроводовій системі.  Як правило, продукція для захисту від перенапруги для обладнання КВП містить опір у повздовжніх контурах.  Якщо опір вводиться у коло без калібрування наново, результати вимірювання будуть спотворені загальною зміною опору. Варіанти комутації без додаткового повздовжнього опору спрощують монтаж пристроїв захисту від перенапруги при такому застосуванні.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання (MCR)

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити