Назад до огляду

Global SIM — дистанційне технічне обслуговування без витрат на роумінг

Швидкий і недорогий доступ до систем в усьому світі

Хочете отримувати через мережу мобільного зв’язку доступ до віддалених машин для проведення технічного обслуговування? У поєднанні з мобільними маршрутизаторами та модемами від Phoenix Contact карти Global SIM від MarcanT — це надійне та недороге рішення.

Міжнародна карта передачі даних дозволяє використовувати пристрої для мобільної комунікації в інших країнах без плати за роумінг. Для цього просто з’єднайте пристрій для мобільної комунікації Phoenix Contact з віддаленою установкою, що потребує технічного обслуговування. Тепер можна отримати доступ до системи за допомогою мережі мобільного зв’язку, знаходячись при цьому на робочому місці в офісі.

Global SIM у мобільних маршрутизаторах і модемах Phoenix Contact

Карти Global SIM у поєднанні з пристроями Phoenix Contact забезпечують недорогий зв’язок у більш ніж 30 країнах.

Можливість використання за кордоном

Дистанційне технічне обслуговування з використанням Global SIM  

Дистанційне технічне обслуговування без плати за роумінг із використанням Global SIM

Міжнародна карта передачі даних робить мобільні маршрутизатори та модеми Phoenix Contact доступними в більш ніж 30 країнах незалежно від оператора мережі. До таких країн належать 28 країн-членів ЄС, а також Швейцарія, Норвегія, Канада та США.

На території Німеччини карти Global SIM працюють у трьох мережах: Vodafone, T-Mobile і O2. Це забезпечує максимальне покриття мережі для будь-якого місцезнаходження машини. Незалежно від місця експлуатації машина завжди залишається оптимально доступною.

Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Наша продукція для мобільної комунікації з використанням Global SIM

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер для замовлення27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Номер для замовлення

Прості та надійні з’єднання

Підключення до мережі мобільного зв’язку через Інтернет  

Пряме та надійне з’єднання завдяки статичним IP-адресам

Пристрої для мобільної комунікації дають можливість підключатися до ПК через Інтернет. За допомогою Global SIM реалізуються надійні одноточкові та багатоточкові з’єднання з машинами з використанням статичних IP-адрес.

Комунікація за допомогою приватних IP-адрес, наданих оператором мобільного зв’язку, значно підвищує безпеку доступу. Крім того, у вас є можливість контролювати свої IP-з’єднання. У разі досягнення ліміту на об’єм передачі даних ви отримаєте відповідне повідомлення електронної пошти.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити