Дистанційне технічне обслуговування

Дистанційне технічне обслуговування

Захищене дистанційне технічне обслуговування

Підвищення рівня експлуатаційної готовності машин.

Назад до Дистанційний зв’язок

Категорії

Область пошуку Дистанційне технічне обслуговування

Показати всі продукти даної категорії

Безпечне дистанційне технічне обслуговування відкриває виробникам виробничих машин та установок великий потенціал для додаткових сервісних послуг. З технологією mGuard компанія Phoenix Contact пропонує рішення, яке ви без проблем можете інтегрувати в свої машини та установки. Крім того, з сервісом mGuard Secure Cloud ви отримуєте розміщений на сервері готовий до використання безпечний портал для дистанційного технічного обслуговування на хмарній основі.

Переваги

  • Інфраструктура VPN з протоколом безпеки IPsec (Internet Protocol Security) для операторів та виробників машин та установок
  • Безпека та надійність завдяки перевіреній у промисловості технології mGuard
  • Сумісність з усіма пристроями безпеки mGuard та сертифікованими клієнтами VPN
  • Дистанційне технічне обслуговування на хмарній основі з mGuard Secure Cloud

Надійне дистанційне технічне обслуговування машин з будь-якої точки світу — з можливістю масштабування завдяки mGuard Secure Cloud

Промисловий дистанційний звязок з mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Безпечне дистанційне технічне обслуговування онлайн для ваших машин з сервісом mGuard Secure Cloud: надійність, достовірність та цілісність даних між учасниками забезпечує з'єднання IPsec-VPN. Серверний сервіс, розташований в Німеччині, робить хмару доступною в усьому світі.

Шлюзи VPN до сервісу mGuard Secure Cloud

Захищене дистанційне технічне обслуговування машин  

Шлюз VPN клієнта TC Cloud

Клієнти TC Cloud безпечно з’єднують ваші машини з mGuard Secure Cloud як шлюзи VPN через мережу Інтернет. Вони будують економічну основу для дистанційного технічного обслуговування машин з можливістю масштабування. При цьому замовники мають можливість вибору між клієнтами TC Cloud, що використовують мережі оператора, та варіантами, що використовують для хмарних сервісів всесвітні мережі мобільного зв’язку 4G-LTE. Клієнти TC Cloud конфігуруються за допомогою mGuard Secure Cloud і відразу готові до використання в машині.

У клієнтах TC Cloud передбачено один цифровий вхід і один вихід. Це дозволяє за потреби встановлювати службове з’єднання з mGuard Secure Cloud та виконувати обмін сигналами.

Дистанційне технічне обслуговування через Інтернет на основі ІР

Безпечне дистанційне технічне обслуговування через Інтернет та мережу мобільного звязку  

Дистанційне технічне обслуговування через Інтернет на основі ІР

Інтернет — це всесвітнє середовище для дистанційного технічного обслуговування та сервісу у виробництві машин та установок. Технології брандмауера та VPN допомагають зробити використання Інтернету безпечним для дистанційного технічного обслуговування на основі IP.

Таким чином сервісні інженери можуть отримувати доступ до виробничої системи в будь-якій точці світу: просто, економічно та, насамперед, безпечно.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Захищене дистанційне технічне обслуговування

З mGuard Secure Cloud


Клієнт TC Cloud

Конфігурація з mGuard Secure Cloud.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити