Дистанційний моніторинг

Дистанційний моніторинг

Швидке реагування

Здійснюйте моніторинг аналогових та цифрових датчиків за допомогою мобільного зв’язку.

Назад до Моніторинг і діагностика

Категорії

Область пошуку Дистанційний моніторинг

Показати всі продукти даної категорії

Використовуйте мережу мобільного зв’язку для моніторингу стану машин та установок. Серія TC Mobile I/O від Phoenix Contact автоматично інформує через SMS, електронну пошту та GPRS про стан ваших застосувань. Завдяки цьому можна скоротити час простою та оптимізувати процеси.

Переваги

  • Віддалений моніторинг цифрових та аналогових датчиків
  • Мінімізація часу простою машин завдяки системі автоматичного сповіщення за допомогою SMS або електронної пошти
  • Дистанційна комутація реле за допомогою SMS
  • Безперервна передача даних через GPRS за протоколом ODP
  • Просте конфігурування за допомогою ноутбука через роз'єм USB та веб-браузер

Моніторинг за допомогою мережі мобільного зв’язку

Система оповіщення TC Mobile I/O з двома класами потужності  

Дистанційний моніторинг за допомогою мережі мобільного зв’язку.

Просто й надійно контролюйте аналогові та цифрові датчики за допомогою мережі мобільного зв’язку та перемикайте реле на відстані. TC Mobile I/O передає дані за допомогою SMS-повідомлень, електронної пошти та GPRS.

TC Mobile I/O пропонуються у виконанні для постійного струму з діапазоном напруги від 10 до 60 В і для змінного струму з діапазоном напруги від 93 до 250 В. Особливістю пристроїв для постійного струму є те, що поряд із чотирма цифровими входами вони оснащені також двома аналоговими, які можуть вимірювати як напругу, так і струм.

Усі пристрої дуже зручні в користуванні і пропонують різноманітні можливості використання завдяки великому діапазону напруги та різним входам.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити