Назад до огляду

ReSyODP: GPRS-зв'язок між пунктом керування та станціями

Протокол зв'язку Open Data Port (ODP) служить для обміну даними на основі GPRS між системою керування та віддаленими підстанціями за допомогою стандартизованого інтерфейсу OPC. Ця концепція дозволяє користувачу отримати відкритий канал зв'язку з різними системами керування на основі OPC.

Бібліотека функціональних блоків ReSyODP

Дистанційне керування ResyODP через GPRS  

Дистанційне керування ResyODP через GPRS

Бібліотека функціональних блоків ReSyODP від Phoenix Contact забезпечує як передачу послідовних даних, так і зв'язок через Ethernet

При налаштуванні конфігурації дистанційних підстанцій враховуйте різні умови апаратного забезпечення.

ReSyODP відповідає стандарту з високими вимогами відносно захисту даних: при перериванні в ПЛК (програмований контролер) дані зберігаються в проміжній пам'яті. Після повторного введення пристрою в експлуатацію дані завантажуються з пам'яті. Це означає, що дані не втрачаються.

ReSyODP підтримує TSC (пакетний процесор), а також протокол Modbus.
Специфікація ODP ділиться на три області:

Онлайн-дані

Дані образу процесу зчитуються з ПЛК довільно або в певний момент. Після цього вони відображаються у системі керування за допомогою інтерфейсу OPC (стандартизований програмний інтерфейс). Крім того, можливе централізоване керування технологічними даними.

Історичні дані

Історичні дані зчитуються через певні цикли або за запитом користувача.

Сервер AX ODP надає історичні дані з міткою часу у вигляді файлів *.csv.

Орієнтовані на події дані

Орієнтовані на події дані, сигнали тривоги та повідомлення передаються підстанцією на систему керування. Ці дані можуть зберігатись та оброблятися у системі керування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити