Назад до огляду

Функціональні блоки для систем дистанційного керування

Система дистанційного керування Resy+

Resy+ містить програмні бібліотеки, що розширюють технології керування Phoenix Contact додатковими протоколами дистанційного керування, наприклад, МЕК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ можна застосовувати, наприклад, на об'єктах водо-, газо- та енергопостачання.

Опис Мова
Resy101 – послідовна передача даних відповідно до МЕК 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Версія: 1.50
німецька/англійська
ResySM21 – обмін даними між контролером і лічильниками електроенергії, води, газу і тепла відповідно до DIN EN 62056-21 [MSI, 15,38 MB]
Версія: 1006
німецька/англійська
ResyNet1F – дистанційна бібліотека для SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Версія: 1.12
німецька/англійська
Radioline – просте вбудовування входів-виходів на рівні керування з безпровідною системою Radioline та відповідною бібліотекою функціональних модулів [EXE, 11,57 MB]
Версія: 1.01
німецька/англійська
ResyDnp3 - протокол дистанційного контролю DNP3 для систем керування, починаючи з версії ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Версія: 1008
німецька/англійська
Компонент бібліотеки ResyNetM для передачі даних через MODBUS для ведучого TCP/RTU та веденого TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Версія: 2004
німецька/англійська

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити