Назад до огляду

ReSy104: обмін даними між пунктом керування та станціями через TCP/IP

Бібліотека дистанційного зв'язку ReSy104 працює за протоколом МЕК 60870-5-104. Система дистанційного керування дозволяє здійснювати зв'язок між пунктом керування та підстанціями через стандартну мережу TCP/IP. Також можна використовувати передачу даних через DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Можливості використання

Загальний огляд групи пристроїв дистанційного керування та віддаленого обслуговування, де використовуються стандартизовані шляхи зв'язку: EDGE, радіозв'язок, GPRS, GSM  

Огляд продукції для дистанційного керування

Дізнайтесь про можливості використання ReSy104 для зв'язку між пунктом керування та підстанціями за допомогою стандартної мережі TCP/IP:

  • Для зв'язку можна використовувати мережу Інтернет.
  • МЕК 60870-5-104 дозволяє передавати дані за допомогою стандартної мережі, яка може одночасно здійснювати обмін даними з кількома пристроями та сервісами.
  • Високий стандарт безпеки та шифрування забезпечує надійну передачу даних за допомогою серії FL MGUARD, тобто, захисних пристроїв компанії Phoenix Contact.
  • Безперебійний зв'язок між пристроями різних виробників. У списку функціональної сумісності, що додається, зазначені підтримувані функції.
  • Станція дистанційного керування може резервно підключатись до двох або кількох систем керування або основних частин дистанційного керування за допомогою бібліотеки ReSy+.
  • Реєстрація основних типів даних, таких як повідомлення, команди, а також числові значення, з міткою часу або без неї.
  • Орієнтований на події обмін даними забезпечує активну передачу поточних подій.
  • Збереження історичних даних забезпечує протоколювання даних з міткою часу.

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити