Дистанційне керування

Мобільні та кабельні рішення для дистанційного керування

Усі можливості для дистанційного керування

Мобільні та кабельні рішення

Назад до Дистанційний зв’язок

Категорії

Область пошуку Дистанційне керування

Показати всі продукти даної категорії

Хочете під'єднати до вашого центру керування дуже віддалені зовнішні станції?Для кожної системи дистанційного керування ми пропонуємо відповідну технології передачі — незалежно від того, чи йдеться про мобільну комунікацію або мідні кабельні рішення.

Переваги

  • Широкий асортимент рішень для передачі даних в промисловому середовищі від одного виробника
  • Гнучкий вибір за економічними або технічними аспектами

Розширювач Ethernet для простого з’єднання розлогих мереж IP між собою

Розширювальна система Ethernet  

Розширювачі Ethernet для розлогих мереж IP

За допомогою розширювальної системи Ethernet можна з'єднувати розлогі мережі Ethernet на відстанях до 20 кілометрів — неповторна простота завдяки Plug-and-Play. З керованим розширювачем Ethernet відтепер можна виконувати централізовану діагностику через IP і некерованих розширювачів Ethernet. SNMP дозволяє автоматично передавати повідомлення до центрального пристрою.

Ця комбінація забезпечує не лише можливість діагностики всіх абонентів та ліній через IP, але й іх рентабельного поєднання в мережу розлогих систем. Для поєднання в мережу просто використовуйте наявні двожильні мідні кабелі.

Крім того, керований розширювач Ethernet має вбудований захист від перенапруги з профілактичним засобом контролю роботи для забезпечення високого рівня експлуатаційної готовності.

Розширювач PROFIBUS для передачі даних за допомогою мідних кабелів довжиною до 20 км

Розширювач PROFIBUS для відстаней понад 1200 м  

Швидкість передачі даних до 1,5 Мбіт/с

Розширювач PROFIBUS дозволяє діставатися віддаленого пристрою PROFIBUS по старих мідних проводах зі швидкістю передачі даних до 1,5 Мбіт/с.

Наявні на кожному пристрої два порти DSL дозволяють без складнощів будувати резервні структури за схемою «точка-точка» або лінійні структури.

Також за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки можна одночасно використовувати мідні та оптоволоконні проводи.

Не менш важливо: електроживлення через USB-кабель дозволяє здійснювати конфігурування пристрою без зовнішнього джерела живлення напругою 24 В.

Під'єднання віддалених станцій через мережу мобільної комунікації

TC Router для швидкісної передачі даних  

Швидкісний маршрутизатор LTE

Мобільні маршрутизаторі TC ROUTER компанії Phoenix Contact дозволяють утворювати потужні швидкісні з'єднання для передачі даних зі швидкістю до 150 Мбіт/с за допомогою мобільних мереж 4G-LTE. Таким чином забезпечується можливість широкосмугового зв’язку для гнучкого формування мереж навіть там, де недоступне дротове з’єднання з Інтернетом.

Перевагою є широкий діапазон температур від -40 до +70 °C, що дозволяє використовувати маршрутизатор для систем інженерної інфраструктури в жорстких умовах навколишнього середовища.

Під'єднання віддалених станцій через ADSL

TC DSL ROUTER для підєднання до станцій дистанційного керування  

Широкосмугові з'єднання через відкриту телефонну мережу

TC DSL ROUTER дозволяють підключати промислові пристрої Ethernet або RS-232 до Інтернету за допомогою технології ADSL. Для циклічного збору та контролю даних підлеглі станції можна на тривалий час підключати до центру керування. ADSL являє собою надійну широкосмугову альтернативу аналоговій виділеній лінії.

Компактні станції дистанційного керування

TC Mobile I/O X300 як компактна станція дистанційного керування  

Економічне під'єднання найменших зовнішніх станцій

Система сповіщення TC MOBILE I/O X300 — це найменша в світі станція дистанційного керування ODP, що є недорогим альтернативним рішенням для економічного під'єднання невеликих зовнішніх станцій. 

Через мережу мобільної комунікації можна просто та надійно контролювати аналогові та цифрові сигнали. Крім того, комутацію релейних виходів можна здійснювати з диспетчерської. В диспетчерській зберігаються історичні дані процесу. У разі втрати з'єднання пристрій може в будь-який час скористатися внутрішнім графіком комутації.

Конвертери протоколів для систем дистанційного керування

Конвертери протоколів конвертують протоколи зв’язку

Простий і рентабельний контроль децентралізованих станцій

За допомогою конвертерів протоколів лінійки продукції Resygate від Phoenix Contact можна рентабельніше і простіше контролювати децентралізовані станції. Пристрої Resygate конвертують різноманітні поширені протоколи зв'язку, наприклад, в галузі водопостачання та каналізації, в сучасні стандартні протоколи дистанційного керування. Завдяки цьому ви економите значні кошти на інтерфейсах системи керування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Розширювальна система Ethernet

Застосування в системах міського господарства в Бад-Пірмонті

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити