Назад до огляду

Що таке резервування?

Навіть короткочасні перебої в подачі електричного живлення 24 В можуть спричинити значні збитки. Тому подбайте про резервне електроживлення.

Принаймні один додатковий блок живлення

Резервування доречне там, де простій машин або установок супроводжується великими збитками.  

При збої електричного живлення навантаження приймає на себе інше джерело.

Резервування означає стан дублювання або надлишку. Це означає наявність принаймні ще одного блока живлення.

  • Резервування за схемою «n+1»: 3 блоки живлення працюють з номінальним струмом 10 A, щоб загалом забезпечити подачу 20 A.
  • Резервування за схемою «1+1»: 2 модулі по 20 A включені на стороні входу за паралельною схемою, щоб забезпечити подачу навантаження 20 A.

При виникненні внутрішнього дефекту або збою в одному з пристроїв другий пристрій автоматично приймає на себе повне постачання споживачів живленням.

100% резервування у випадку короткого замикання

Діоди або резервні модулі роз'єднують паралельно підключені блоки живлення. Тільки після цього другий пристрій приймає на себе повне постачання споживачів живленням у випадку короткого замикання. Тепер живлення навантаження забезпечується навіть при короткому замиканні на лінії живлення.


Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Що таке резервування?

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити