Резервні модулі

Резервні модулі PRP

Найвища готовність завдяки резервуванню мережі

Резервні модулі PRP для паралельного резервування мережі без затримок на перемикання в разі несправності.

Назад до Монтажні технології для Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Резервні модулі

Показати всі продукти даної категорії

У багатьох мережах надзвичайно важливо забезпечити високий рівень безвідмовності. Резервні модулі PRP дають змогу реалізовувати паралельне резервування мережі без затримок на перемикання в разі несправності. Модулі, таким чином, забезпечують високу експлуатаційну готовність вашої мережі.

Переваги

  • Просте створення мережевих інфраструктур із високим рівнем експлуатаційної готовності без потреби в конфігуруванні
  • Відсутність часу переключення для безперервної роботи в разі виникнення несправності
  • Відсутність втрат пакетів при виході з ладу мережі або окремих компонентів мережі
  • Можливість застосування за найскладніших електромагнітних, електростатичних і кліматичних умов навколишнього середовища відповідно до стандартів IEC 61850-3 та IEEE 1613
  • Підключення пристроїв, що не підтримують PRP, в паралельні мережі для максимальної експлуатаційної готовності

Мережі з високим рівнем експлуатаційної готовності

Протокол паралельного резервування (PRP) забезпечує обмін даними без затримок на перемикання, гарантуючи цим максимально можливий ступінь готовності мережі. Це можливо завдяки резервуванню мережі PRP, що ґрунтується на двох незалежних активних ланцюгах між двома пристроями.

Передавач використовує два незалежних мережевих інтерфейси, що одночасно надсилають однакові дані. При цьому протокол резервування стежить, щоб приймальний пристрій використовував тільки перший пакет, а другий пакет видаляє. Отримавши тільки один пакет, приймальний пристрій реєструє вихід другого ланцюга з ладу.

Приклад побудови мережі з протоколом паралельно резервування (PRP)  

Паралельне резервування мережі за допомогою резервного модуля PRP

Широкі можливості застосування

PRP підходить як для протоколів Ethernet, таких як PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP, так і для інших протоколів, що перевищують Ethernet Layer 2.

Крім того, стандартизований протокол резервування мережі PRP можна застосовувати незалежно від її топології та механізмів резервування, що діють у відповідній мережі. Тому технологія резервування підходить для всіх застосувань в енергетиці, а також може використовуватись у хімічній, фармацевтичній і переробній промисловості та в чутливих виробничих установках.

Резервні модулі PRP для високої експлуатаційної готовності

Модуль PRP із кабелями Ethernet для резервного кабельного з’єднання мережі  

Модуль PRP для побудови мереж із резервуванням

Резервні модулі FL RED від Phoenix Contact дозволяють просто розбудовувати паралельну мережу PRP високого ступеню готовності без жодних конфігурувань. Під час введення в експлуатацію потрібно лише правильно підключити компоненти згідно з кольоровим маркуванням на пристрої. Пристрої Ethernet, що не підтримують протокол паралельного резервування (PRP), можна підключити до цієї мережевої інфраструктури з високим рівнем експлуатаційної готовності без необхідності виконання складних налаштувань.

Діагностичні функції на основі світлодіодної індикації, а також безпотенційний сигнальний контакт додатково допомагають розбудовувати та експлуатувати паралельну мережу.

Для застосування в енергетичних установках резервні модулі відповідають суворим вимогам щодо стійкості до електромагнітного, електростатичного та кліматичного впливу стандартів IEC 61850-3 і IEEE 1613. Електричне живлення з широким діапазоном напруги забезпечує додаткову надійність експлуатації навіть у разі коливання напруги живлення в системі.

Огляд резервних модулів FL RED

Резервний модуль із двома резервними портами RJ45Резервний модуль із двома резервними портами з оптоволоконними кабелями, оснащеними з’єднувачами LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Швидкість передачі10/100 Мбіт/с10/100 Мбіт/с
Конфігурація портів

2x RJ45 як резервні порти
1x RJ45 для кінцевого пристрою

2x оптоволоконні кабелі зі з’єднувачами LC (багаторежимні) як резервні порти
1x RJ45 для кінцевого пристрою
Діапазон температури-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Напруга живленнявід 20 до 48 В постійного струмувід 20 до 48 В постійного струму
Відповідність стандартам і нормамВідповідає IEC 61850-3 і IEEE 1613Відповідає IEC 61850-3 і IEEE 1613
РезервуванняPRPPRP

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити