Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні та універсальні

Модульна конструкція та різноманітність контактних вставок пропонують практично безмежні можливості використання.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку Модульні прямокутні з’єднувачі

Показати всі продукти даної категорії

Модульна система з’єднувачів PLUSCON device забезпечує можливість компактного підключення й підходить для використання в пристроях, клемних коробках та розподільних шафах. Різноманітні варіанти корпусу, модульні контактні вставки, а також тримачі обтискних контактів дають змогу гнучко створювати підключення для передачі сигналів, даних і електроенергії навіть в жорстких умовах навколишнього середовища.

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки довільному комбінуванню контактних вставок
  • Придатність для експлуатації в жорстких умовах завдяки високому ступеню захисту до IP69K
  • Висока перешкодозахищеність завдяки спеціально адаптованій системі корпусу для будь-яких вставних торців

Сальниковий корпус

Сальниковий корпус  

Сальниковий корпус

Доступні пластмасові або литі алюмінієві сальникові корпуси. За допомогою двох фіксувальних гвинтів корпус монтується безпосередньо на стінці корпусу, забезпечуючи компактність, легкий доступ і щільне прилягання.

  • Варіанти виконання зі ступенем захисту IP65/67/68/69K
  • З циліндричною або рифленою головкою фіксувального гвинта
  • Спеціальний дизайн з головкою з внутрішнім шестигранником, а також для підключення плоского кабелю
  • В асортименті є алюмінієвий литий корпус з двома кабельними вводами

Контактні вставки та контакти

Контактні вставки та контакти  

Контактні вставки та контакти

Завдяки модульним контактним вставкам можна передавати сигнали, дані та електроенергію в різних комбінаціях через один з’єднувач. В основу контактної системи покладено перевірену технологію з’єднання Phoenix Contact, яка забезпечує максимальну зручність.

  • Набори вставок для 4–40 полюсів
  • Для провідників із поперечних перерізом 1,5 мм2, 4 мм2 та 16 мм2
  • Модулі для оптоволоконних кабельних з’єднання
  • Тримачі для обтискних контактів

 

Базовий та з’єднувальний корпус

Базовий та з’єднувальний корпус  

Базовий та з’єднувальний корпус

За допомогою наших литих цинкових базових і з’єднувальних корпусів можна створювати рознімні з’єднання безпосередньо на стінках пристроїв або незакріплені з’єднання для польового розведення кабелів.

  • Базовий корпус з відкритим дном
  • Приладовий корпус із кріпильними отворами
  • З’єднувальний корпус із закритим дном
  • Монтажна рама та модульні контактні вставки

 

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів

Гібридний з’єднувач для підключення двигуна  

Гібридний з’єднувач для підключення двигуна

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів поєднують в одному корпусі сигнали та живлення.

  • Швидке підключення двигуна завдяки пружинному з’єднанню Push-in
  • Висока гнучкість завдяки інтегрованим підключенням сигналів і живлення в одному з’єднувачі
  • Немає потреби відкривати двигун завдяки вставній перемичці «зірка — трикутник»
  • Скоба фіксатор для надійного підключення

Аксесуари

Аксесуари  

Аксесуари

Кабельні вводи, перехідні панелі, захисні кришки та інструменти доповнюють асортимент модульних з’єднувачів. Комплектні кабельні сальники та сальникові гайки закривають широкий спектр потреб машинобудування, електротехніки та систем вимірювання, керування та регулювання.

  • Пластмасові, металеві та захищені від електромагнітних перешкод кабельні сальники
  • Перехідні панелі для модульних контактних вставок
  • Захисні кришки для монтажних і сальникових корпусів
  • Гофровані трубки та сальники в розмірі Pg16/21/29 або M40

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Модульні прямокутні з’єднувачі

Сервіс

Матеріали для завантаження


Модульні системи прямокутних з’єднувачів

Силові контактні вставки комбінуються з контактними вставками для передачі даних.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити