Система RFID для маркування пристроїв та установок

Система RFID для маркування пристроїв та установок

Гнучка обробка інформації

Запис та зчитування інформації з маркувального матеріалу за допомогою вбудованого транспондера RFID.

Назад до Маркування та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Система RFID для маркування пристроїв та установок

Показати всі продукти даної категорії

Наносьте написи на маркувальні таблички з вбудованою технологією RFID за допомогою BLUEMARK CLED. Пристрій запису та зчитування забезпечує можливість безконтактного збереження та зчитування інформації з транспондера RFID.

Переваги

  • Велика кількість матеріалу для маркування з вбудованим транспондером RFID
  • Просте керування завдяки сенсорному екрану
  • Безконтактне нанесення та зчитування маркування за допомогою транспондера RFID
  • Вибір між довгою та короткою дальністю передачі завдяки високочастотній та ультрависокочастотній технології
  • Безконтактне зчитування, передача та сканування даних без візуального контакту завдяки пристроям зчитування

Радіочастотна ідентифікація

Логотип радіочастотної ідентифікації, RFID  

Радіочастотна ідентифікація, RFID

Радіочастотна ідентифікація (RFID) для безконтактного розпізнавання, обміну даними та локалізації транспондерів/міток без візуального контакту. За допомогою кишенькового пристрою RFID, що працює як прийомопередавач, можна приймати і відправляти дані, використовуючи електромагнітні хвилі (UHF), або магнітне поле (HF) на транспондер/мітку.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити