Технологія з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in

Просте підключення

Скористайтесь перевагами технології безпосереднього вставлення: зниження зусилля при підключенні на 50 % та електромонтаж без використання інструменту.

Назад до Модульні клеми

Категорії

  • Матричні клеми
    Матричні клеми

    Надійно розподіляйте сигнали завдяки інноваційній системі кольорового кодування та збільшеній приблизно на 20 % щільності монтажу.

  • Міні- та мікроклеми
    Міні- та мікроклеми

    Міні- та мікроклеми призначені для застосування в умовах обмеженого простору

  • Монтажні клеми
    Монтажні клеми

    Наднизька конструкція, зручний монтаж і можливість вільного комбінування — безсумнівні переваги монтажних клем для інженерних систем будівель.

  • Прохідні клеми
    Прохідні клеми

    Компактні прохідні клеми — великий або маленький поперечний переріз, гнучке шунтування і зручне маркування

  • Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем
    Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем

    Роз’єднуйте електричні схеми та негайно виявляйте несправності. Також зверніть увагу на багатий вибір функціональних вставних модулів для індивідуального устаткування.

  • Розподільні блоки
    Розподільні блоки

    Готові до підключення розподільні блоки Push-in PTFIX дають змогу економити ще більше часу та простору під час електромонтажу.

  • Розподільні клеми та розподілювачі потенціалів
    Розподільні клеми

    Надійний розподіл сигналів за допомогою інноваційної системи кольорового кодування провідників з економією місця до 20 %.

  • Сильнострумові клеми
    Сильнострумові клеми

    Просте, надійне та швидке підключення товстих провідників із перерізом до 150 мм²

  • Тестова штекерна система
    Тестова штекерна система

    Тестова штекерна система FAME дозволяє спростити регулярний контроль комутаційних енергетичних установок.

Область пошуку Технологія з’єднання Push-in

Показати всі продукти даної категорії

Тепер є такий простий спосіб підключення провідників перерізом від 0,25 мм² за допомогою технології з’єднання Push-in — напряму і без інструменту. Спеціальні контактні пружини дозволяють легко під’єднувати провідники і забезпечують високу якість контакту.

Переваги

  • Швидке підключення попередньо підготовлених і одножильних провідників без інструменту завдяки використанню технології безпосереднього вставлення
  • Зручне під’єднання — потрібно на 50 процентів менше зусиль
  • Надійний електромонтаж та зручне приведення в дію завдяки натискному елементу контрастного кольору
  • Підключення провідників будь-яких різновидів завдяки зручній технології фронтального з’єднання
  • Легкість від’єднання провідника без використання інструменту
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Блоки клем PT

Блоки клем PT з технологією Push-in  

Блоки клем PT з технологією Push-in

Клемні блоки PT та технологія з’єднання Push-in забезпечать вас відповідними клемами розміром від 1,5 мм² до 150 мм² для кожного завдання.
Зручне приєднання: для цього необхідно вставити жорсткий провідник або провідник з кабельним наконечником із перерізом від 0,25 мм² в отвір клеми. При цьому відкриваються контактні пружини, що забезпечують необхідне притискне зусилля до струмової шини.
У цих клемах використовуються переваги системи CLIPLINE complete. До них відносяться можливість вільно комбінувати всі технології з’єднання та наявність стандартизованих системних аксесуарів.

Сильнострумові клеми PTPOWER

Просте підключення за технологією Power-Turn  

Просте підключення за технологією Power-Turn

Сильнострумові клеми з новою технологією з’єднання Power-Turn забезпечують найшвидше та найзручніше для користувача підключення провідників із великим перерізом з усіх рішень, що доступні на сьогоднішньому ринку. Щоб підключити провідник із перерізом до 150 мм², достатньо просто повернути важіль керування.

Альтернативний варіант — просте та швидке безпосереднє вставлення провідників за закритого важеля за допомогою інтегрованої технології Push-in.

Докладно про технологію з’єднання Push-in

  • Безпосереднє підключення проводу без використання інструментів для одножильних або оснащених наконечниками провідників.
  • Особливий контур пружини дає змогу з легкістю підключати одножильні провідники та такі ж провідники з наконечниками з перерізом від 0,25 мм² та водночас забезпечує найміцнішу посадку підключеного провідника.
  • Зручне вставлення — потрібно удвічі менше зусиль.
  • Просте від’єднання провідників за допомогою будь-якого інструменту здійснюється натисканням на розблокувальний елемент, без прямого контакту зі струмопровідними частинами.
  • Для підключення провідників із перерізом до 0,14 мм² без наконечника необхідно використовувати лише натискач.
  • Надійне підключення та зручне приведення в дію завдяки натискному елементу контрастного кольору.
  • Підключення провідників будь-яких різновидів завдяки зручній технології фронтального з’єднання.
 
Докладно про технологію з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in: скрізь, від поля до контролера

Технологія з’єднання Push-in від Phoenix Contact дозволяє виконувати простий та надійний електромонтаж для всіх застосувань.

Технологія push-in — нове слово у з’єднаннях  

Технологія push-in — нове слово у з’єднаннях

Обирайте потрібне з повного асортименту продукції для різноманітних застосувань: від польового електромонтажу до монтажу проводів та елементів керування. Ви можете просто під’єднати датчики та виконавчі елементи, модульні клеми, компоненти інтерфейсу та автоматизації — і все це без використання інструментів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Технологія з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in від компанії Phoenix Contact.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/uauk/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити