Назад до огляду

PC Worx — програмне забезпечення для програмування всіх типів систем керування

PC Worx являє собою універсальне ПЗ для технічної розробки для всіх контролерів Phoenix Contact. Воно поєднує в собі можливості програмування згідно зі стандартом МЕК 61131, конфігурування польових шин та діагностики установки. Для вас це означає узгодженість апаратного та програмного забезпечення. За допомогою PC WORX можна реалізувати трудомісткі концепції автоматизації. В залежності від кількості входів/виходів, що підтримуються, оберіть між двома версіями: PC WORX BASIC та PC WORX PRO. Крім того, для швидкого запуску систем автоматизації з використанням мікроконтролерів ми пропонуємо безкоштовне ПЗ для програмування PC WORX EXPRESS

Огляд ПЗ для програмування PC WORX

Інтуїтивне програмування за допомогою PC WORX  

Інтуїтивне програмування за допомогою PC WORX

  • Інтуїтивне програмування на основі всіх мов програмування МЕК 61131
  • Простота створення топологій мережі способом перетягування Drag & Drop
  • Комфортне керування пристроєм завдяки інтегрованій конфігурації та адресації PROFINET, Profibus, INTERBUS, а також Modbus-TCP
  • Швидкий запуск проекту за допомогою асистента
  • Раннє тестування програми за допомогою функції симуляції
  • Інтегрований інструмент діагностики для всіх компонентів системи
Назад угору

Універсальне та гнучке програмування

Програмне забезпечення PC WORX  

Ідеальний засіб виконання для особливо складних задач з автоматизації

ПЗ PC WORX дозволяє ефективно програмувати задачі автоматизації, включно з тими, до яких висуваються підвищені вимоги. Для цього ПЗ пропонує безліч корисних функцій.

  • Програмування на всіх мовах МЕК 61131-3, таких як AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Можливість перехресного перекладу мов МЕК
  • Зручні текстові та графічні редактори
  • Вікно перехресних посилань
  • Асистенти/зразки проектів
  • Підтримка кількох користувачів і захист паролями
  • Можливість ведення кількох проектів
  • Неявна адресація
  • IntelliSense: допоміжний засіб для автоматичного доповнення при обробці вихідного коду
  • Порівняння проектів
  • Глобальна підтримка іноземних мов
Назад угору

Конфігурування шини за допомогою PC WORX

Можливість програмування навіть китайською мовою  

Можливість програмування навіть китайською мовою

Скористайтесь гнучкістю програмування. ПЗ PC WORX підтримує всі поширені протоколи шин і містить багато корисних функцій для їх конфігурування.

  • Сумісність з INTERBUS, PROFINET, Profibus та Modbus-TCP
  • Просте проектування багатьох мереж ПЛК в одному проекті
  • Звична деревоподібна структура відображення мереж
  • Каталог пристроїв
  • Асистент заміни ПЛК
  • Каталог модулів для модульних пристроїв
  • Зчитування даних PROFINET та INTERBUS
  • Зчитування даних топології PROFINET
  • Присвоювання пристроям імен DNS/PROFINET та IP-адрес
  • Надання нових IP-адрес та імен пристроїв для всього процесу
  • Автоматичне генерування імен пристроїв PROFINET
  • Імпорт GSD
Назад угору

Діагностика та моніторинг за допомогою PC WORX

Діагностика та моніторинг за допомогою PC WORX  

Діагностика та моніторинг за допомогою PC WORX

Підвищуйте рівень готовності установки та використовуйте численні функції PC WORX для моніторингу та діагностики.

  • Зручне інтерактивне керування
  • Внесення змін в інтерактивному режимі
  • Графічне відображення примусово заданих змінних в програмному коді
  • Повна інтеграція Diag+ для діагностики шин IBS та PN
  • Список примусово заданих значень
  • Вікна відображення (Watch-Windows)
  • Логічний аналізатор
  • Відображення топології Ethernet
  • Керування наборами параметрів
  • Симуляція без апаратного ПЛК
  • Збереження вихідного коду в кінцевій системі
  • Керування за допомогою контакту
Назад угору

Швидке та безпечне програмування завдяки попередньо заданим макетам проектів

Швидке налаштування систем керування  

Швидке налаштування систем керування

PC WORX пропонує попередньо підготовані макети, розраховані на системи керування Phoenix Contact. Це означає, що вам не доведеться індивідуально налаштовувати свою програму для кожного контролера, що дозволяє суттєво заощадити час.

Назад угору

Програмуйте на своїй улюбленій мові програмування

Гнучкість використання мови програмування  

Гнучкість використання мови програмування

Програмуйте у зручний вам спосіб. ПЗ PC WORX підтримує всі мови програмування, що відповідають стандарту МЕК 61131-3.

  • Список інструкцій — AL
  • Мова функціональних блоків — FBS
  • Схема контактів — KOP/Fixed Format Ladder Editor — FFLD
  • Послідовна функціональна схема — AS
  • Структурований текст — ST
Назад угору

Надійний моніторинг за допомогою аналізатора логіки

Виявлення та коригування помилок  

Виявлення та коригування помилок

Перевірте програму: вбудований аналізатор логіки ПЗ PC WORX допоможе виявити та виправити неправильні залежності.

  • Запис кількох змінних значень в одне вікно для інтервалу часу, що обирається користувачем
  • Типи даних: стандартні дані, що використовуються: масиви та структурні дані
Назад угору

Внесення змін в інтерактивному режимі без компромісів

Зміна програм в інтерактивному режимі  

Зміна програм в інтерактивному режимі

Використовуйте можливості підключення в інтерактивному режимі для виконання багатьох функцій PC WORX, незалежно від місцезнаходження.

  • Можливість повної заміни коду POE
  • Додавання локальних та глобальних змінних
  • Інстанціювання нових функцій, функціональних модулів та програм
  • Зміна часу циклу
  • Розробка програми в інтерактивному режимі
  • Внесення змін в програму під час роботи контролера
Назад угору

Зручне редагування та симуляція

Зручне редагування за допомогою наочного інтерфейсу програмування  

Зручне редагування за допомогою наочного інтерфейсу програмування

Легке та інтуїтивно зрозуміле керування — основна особливість ПЗ PC WORX. Багато функцій розроблені з метою полегшення програмування.

  • Syntax Colouring показує ключові слова
  • IntelliSense автоматично доповнює імена змінних, елементи структур та функціональних модулів
  • Кольорове розпізнавання бібліотечних модулів за кодом
  • Асистенти з різних мов програмування
  • Подвійне натискання кнопкою миші на модулі користувача відображає внутрішню інформацію

Переваги для вас

Інтерфейс програмування — більш наочний та чіткий, тобто, редагування більш зручне і займає менше часу.
Завдяки середовищу для симуляції можна тестувати програму без апаратного ПЛК. Після цього можна просто перемкнутися з режиму симуляції в режим реальної установки.  

Назад угору

PC WORX при пошуку помилок

Ефективний пошук помилок  

Ефективний пошук помилок

PC WORX пропонує різні можливості діагностики. Завдяки багатьом функціям відлагодження можна швидко виявити джерело помилки при виникненні несправності, скоротивши час введення в експлуатацію.

  • Контрольні точки
  • Окремий крок
  • Відлагодження в бібліотеках
  • Відлагодження екземпляра
  • Спостереження за параметрами різних частин програми в одному вікні
  • Інтегроване керування наборами параметрів
  • Список примусово заданих значень
Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити