Програмування

Інтелектуальне програмне забезпечення для ваших контролерів

Інтелектуальне програмне забезпечення для ваших контролерів

Наше ПЗ для програмування — потужне рішення для систем автоматизації з можливістю індивідуального налаштування.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

Область пошуку Програмування

Показати всі продукти даної категорії

Під час програмування ваших систем автоматизації доцільно зробити ставку на інноваційне програмне забезпечення від Phoenix Contact. Від наочних завдань з мікроконтролерами до складної автоматизації установок з ПЛК високого класу: тут ви знайдете відповідне програмне забезпечення для ваших застосувань.

Переваги

  • Уніфіковане для всього світу обслуговування завдяки програмуванню згідно з IEC 61131
  • Інтегровані програмні засоби — середовище програмування для всіх контролерів
  • Швидке введення в експлуатацію та програмування завдяки великій бібліотеці стандартів
  • Можливість розширення відповідно до застосування з відповідними функціональними блоками
  • Проста експлуатація завдяки інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам програмування та наочним структурам

PC Worx – програмне забезпечення для програмування всіх типів систем керування

PC Worx — програмне забезпечення для програмування від Phoenix Contact  

PC Worx — програмне забезпечення для програмування від Phoenix Contact

PC Worx — це комплексне програмне забезпечення для проектування всіх систем керування від Phoenix Contact. Воно поєднує програмування за стандартом IEC 61131, конфігурування польової шини для INTERBUS, PROFINET та Modbus, а також діагностику установок в одному програмному забезпеченні.

Для вас це означає оптимальне поєднання апаратного та програмного забезпечення. В залежності від кількості вводів/виводів, що підтримуються, ви можете обирати між двома версіями: PC WORX BASIC та PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS — швидкий вступ до програмування

Оптимальний вибір для програмування мікроконтролерів  

Оптимальний вибір для програмування мікроконтролерів

Просте програмування: PC Worx Express від Phoenix Contact — це безкоштовна програма для простого вступу в програмування за стандартом IEC 61131.

«Молодша сестра» програми PC Worx спеціально розроблена для контролерів класу 100. Завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню ця програма підходить для зручного та ефективного створення систем автоматизації.  

SAFETYPROG — програмне забезпечення для функціональної безпеки

Програмуйте власні функції безпеки  

Програмуйте власні функції безпеки

Safetyprog дозволяє програмувати системи протиаварійного захисту від Phoenix Contact та інтегрувати функціональну безпеку у ваші установки.

Програмне забезпечення підтримує PROFIsafe, а також INTERBUS-Safety та відповідає вимогам безпеки згідно з нормативом IEC 61508.

Вбудований інструмент моделювання дозволяє перевірити вашу систему безпеки заздалегідь.   

PC Worx Target for Simulink

Програмне забезпечення Simulink Smart Solution  

Поєднуйте функціональні можливості MATLAB/Simulink та PC Worx

За допомогою бібліотеки прошивок PC Worx Target for Simulink ви можете інтегрувати функціональні можливості з MATLAB/Simulink в програмне забезпечення для програмування PC Worx. Поєднуйте таким чином моделі MATLAB/Simulink з компактними контролерами RFC 470 і RFC 470S від Phoenix Contact.

Завдяки розробці системи на базі моделі програму можна структуровано ввести в експлуатацію та перевірити. Таким чином ви можете спочатку моделювати та постійно тестувати установки та їх введення в експлуатацію, включно з апаратним забезпеченням. Отримайте переваги від максимальної потужності установки завдяки послідовному налаштуванню з оптимізованими елементами керування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Знайомство з інженерним програмним забезпеченням

Ефективне та інтуїтивно просте виконання завдань з автоматизації

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити