Програмована система з логічним реле

Програмована система з логічним реле

Компактне керування та комутація

Поєднуйте релейні та аналогові модулі з логічними функціями та інтуїтивно зрозумілим ПЗ.

Назад до ПЛК та системи вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Програмована система з логічним реле

Показати всі продукти даної категорії

На ринку логічних систем логічна релейна система PLC logic вперше об'єднує в рамках одного рішення логічний, інтерфейсний та польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система. Поєднуйте за потреби логічний модуль з підходящими релейними та аналоговими модулями. Модульна конструкція забезпечує можливість різноманітних застосувань.

Переваги

  • Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним елементам
  • Гнучке комбінування: індивідуально конфігуруйте кожен канал як вхід або вихід за допомогою релейних чи аналогових модулів в залежності від поставлених задач
  • Ефективний електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in та спеціальним варіантам електромонтажу датчиків чи виконавчих пристроїв
  • Проста реалізація проектів за допомогою інтуїтивно зрозумілого ПЗ
  • Бездротове керування та спостереження за допомогою адаптера Bluetooth та застосунку PLC logic

Огляд системи

Вибір різних модулів забезпечує гнучке розширення системи. Для більш складних завдань окрім базових модулів пропонуються також і термінальні пристрої. До кожного логічного модуля можна довільно вибирати вісім клем PLC-INTERFACE. Реєструйте і комутуйте до 48 сигналів входу/виходу у одному базовому модулі та двох термінальних пристроях.

Огляд системних компонентів

Компоненти логічної релейної системи

1) Базовий модуль

PLC logic обробляє у базовому модулі 16 сигналів входу/виходу у пристрої з габаритною шириною лише 50 мм.

2) Термінальні пристрої

Сполучення між базовими та термінальними пристроями здійснюється без використання інструменту за допомогою інтегрованого з’єднувача.

3) Блок пам'яті

Надійне збереження або проста передача програм на інші пристрої.

4) Релейні та аналогові модулі

Модульна конструкція з використанням різних релейних та аналогових модулів забезпечує можливість індивідуальної комплектації каналів.

5) Застосунок PLC logic

Проста і швидка адаптація параметрів та моніторинг за допомогою застосунів для iOS та Android. За допомогою застосунку та відповідного адаптера Bluetooth ви отримуєте швидкий і бездротовий доступ до даних процесів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Висококомпактне керування з PLC logic

Швидко і просто виконуйте невеликі завдання з автоматизації.

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити