Назад до огляду

Докладно про переваги

Висока експлуатаційна готовність завдяки вставним елементам

Експлуатаційна готовність машин та установок  

Висока експлуатаційна готовність машин та установок

Якщо йдеться про ефективність виробничих процесів, то вирішальну роль тут відіграє надійність машин та установок. Завдяки модульній архітектурі логіки ПЛК зі вставними комутаційними елементами під час виконання обслуговування реле можна легко замінити. Скористайтесь перевагами високого рівня експлуатаційної готовності машин та установок.

Гнучке комбінування

Вставні реле для гнучкого налаштування  

Комбінація різних релейних та аналогових модулів

На відміну від традиційних логічних модулів передбачена модульна комплектація інтерфейсного рівня. Це забезпечує надзвичайну гнучкість припасування до найрізноманітніших умов застосування. У залежності від частоти перемикання можна використовувати як електромагнітні, так і твердотілі реле. Крім того, для датчиків та виконавчих пристроїв пропонуються спеціальні моделі.

Аналогові модулі дозволяють обробляти аналогові стандартні сигнали, такі як сила струму та напруга, а також сигнали від датчика Pt 100-/Pt 1000.

Вхідні та вихідні сигнали конфігуруються за допомогою DIP-перемикача.

Ефективний електромонтаж

Технологія з’єднання Push-in

Просте застосування — ефективне з’єднання

  • Безпосереднє підключення проводу без використання інструментів для одножильних або оснащених наконечниками провідників
  • Особливий контур пружини дає змогу з легкістю підключати наконечники провідників із перерізом від 0,25 мм² та водночас забезпечує найміцнішу посадку підключеного провідника
  • Просте від’єднання провідників за допомогою будь-якого інструменту здійснюється натисканням на розблокувальний елемент, без прямого контакту зі струмовідними частинами
  • Для того, щоб підключити провідники з перерізом до 0,14 мм² без наконечника, необхідно використовувати лише натискну кнопку

Традиційний електромонтаж в порівнянні з PLC logic

1) Електромонтаж вузлів звичайних логічних модулів пов'язаний зі значними витратами коштів та часу. Для подолання недоліків впаяних реле на практиці часто використовуються додаткові релейні модулі, встановленні перед входами та виходами. Логіка PLC заміняє традиційні комутаційні пристрої та контролери і зменшує вартість електромонтажу.

2) Спеціальні варіанти для датчиків/виконавчих пристроїв дозволяють, крім того, безпосередньо підключати провід живлення та зворотній провід. Ці варіанти заощаджують місце та кошти, оскільки жодних додаткових потенційних клем не потрібно.

 

Бездротове керування та спостереження

PLC logic-App  

Застосунок PLC logic для керування та контролю

Для бездротового доступу до даних процесу між логічним модулем та мобільним кінцевим пристроєм пропонується адаптер Bluetooth в поєднанні із застосунком PLC logic. Цей застосунок можна безкоштовно завантажити з Google Play Store або з Apple App Store. Після встановлення застосунку на смартфон або планшет за його допомогою можна виконувати налаштування параметрів логічних модулів. За наявності доступу до програмних змінних застосунок може використовуватись для керування та контролю. Створення видів візуалізації виконується за допомогою редактора інтегрованого веб-сервера. 

Через канал Bluetooth за допомогою всього одного пристрою візуалізації виконується ефективний контроль окремих логічних модулів.

Проста реалізація проектів за допомогою інтуїтивно зрозумілого ПЗ

Екранний знімок ПЗ  

Software Logic+

Інтуїтивно зрозуміле ПЗ для програмування Logic+ забепечує просте і швидке проектування. Схема контактів (LD) та план функцій (FBD) створюються шляхом вибору відповідних функцій та їх поєднань за допомогою функції Drag & Drop. Це надає у розпорядження користувачу наступні функціональні блоки:

  • Базові функції: AND, OR, NOT, XOR
  • Математичні функції: додавання, ділення, множення, віднімання, виведення абсолютного значення
  • Визначення позитивних і негативних фронтів сигналу
  • Трігери RS та SR
  • Затримка увімкнення і вимкнення, датчик імпульсів, продовження імпульсу, тижневий таймер
  • Лічильник і зворотний лічильник
  • Аналогові та цифрові компаратори
  • До завантаження доступні особливі функції, наприклад, розрахунок висоти Сонця

Наочність розподілу редактора програми, інструментарію, виду апаратного забезпечення та вікна повідомлень забезпечує високу зручність роботи. Крім того, передбачена можливість симулювання та керування для всієї програми, як в автономному режимі, так і в мережі. Численні приклади застосування полегшують початок роботи з програмою.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити