Назад до огляду

Візуалізація на основі веб-технологій: WebVisit і WebVisit Express

Використовуйте переваги графічних інтерфейсів користувача тепер і для керування системами автоматизації. За допомогою WebVisit — недорогого інженерного програмного забезпечення від Phoenix Contact, — можна візуалізувати мережі, пристрої та процеси. Працюючи інтуїтивно та не витрачаючи часу на програмування, ви можете створювати графічні інтерфейси для наочної та однозначно зрозумілої роботи на ваших установках та безпосередньо на місці.

Веб-візуалізацію початкового рівня дозволяє робити програма WebVisit 6 Express. Безкоштовна версія Express дає змогу створити до десяти сторінок візуалізації, а також контролювати до 60 змінних процесу (PPO).

Від контролера до браузера

Візуалізація установок за допомогою WebVisit  

Візуалізація установок за допомогою WebVisit

Усі контролери Phoenix Contact мають вбудований веб-сервер, що забезпечує передачу даних керування. Користуйтеся цими даними та створюйте за допомогою WebVisit сторінки візуалізації для вашої установки.

Велика перевага: WebVisit — це графічний редактор, а це означає, що програмування на мові Java або HTML не потрібне.

  • Сторінки візуалізації WebVisit можуть відображатися в будь-якому стандартному браузері. Встановлювати додаткові програмні модулі не потрібно, оскільки проекти WebVisit створюються на основі HTML5.
  • Індикація можлива на всіх наших веб-панелях із вбудованим середовищем виконання програм.
  • З WebVisit, ви лише раз оплатите проектування та зможете створити будь-яку кількість сторінок. Це вигідно відрізняє WebVisit від систем SCADA, де треба доплачувати за кожний пристрій відтворення з інстальованим середовищем виконання програм.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити