Назад до огляду

PC WORX EXPRESS — безкоштовне введення в програмування

Просте програмування: PC WORX EXPRESS від Phoenix Contact — це безкоштовна програма для простого введення в програмування. «Молодша сестра» програми PC WORX спеціально розроблена для контролерів класу 100. Завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню ця програма є підходящим рішенням для зручного та ефективного створення систем автоматизації.

Простота в керуванні

Інтерфейс користувача PC WORX EXPRESS  

Простота в користуванні

Графічний інтерфейс користувача PC WORX EXPRESS адаптовано до потреб програмістів-початківців.

  • Простий і швидкий огляд проекту
  • Робочі ділянки, що підключаться та відключаються
  • Настроювані панелі інструментів

Інформативні піктограми та меню лише з найнеобхіднішими пунктами послідовно забезпечують зручність користування. Крім того, дані проектування можна передавати на інструменти візуалізації лише кількома клацаннями миші.

Огляд PC WORX EXPRESS

Знімок екрана конфігуратора шини  

Програмування відповідно до стандарту IEC 61131

За допомогою програми PC WORX EXPRESS програмування здійснюється відповідно до міжнародного стандарту IEC 61131. Тобто використовуються такі мови програмування: мова структурованого тексту (ST), мова релейно-контактних схем (LD) і мова функціональних блокових діаграм (FBS). 

Крім того, для забезпечення максимальної здатності до комунікації та ефективного програмування PC WORX EXPRESS пропонує такі функції:

  • вбудований конфігуратор шини для проектування мережевих структур у мережах INTERBUS та Ethernet;
  • каталог пристроїв з усіма компонентами;
  • конфігурування устаткування за допомогою перетаскування;
  • OPC-сервер і веб-сервер для підключення до систем візуалізації та рівнів керування;
  • діагностика системних компонентів INTERBUS завдяки вбудованій діагностичній програмі Diag+.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити