Різаки для профілів та рейок

Різаки для профілів і рейок

Чиста різка

Підтримання чистоти та безпеки на робочому місці: різка пластикових або металевих профілів без стружки та задирок.

Назад до Ручний інструмент

Категорії

Область пошуку Різаки для профілів та рейок

Показати всі продукти даної категорії

За допомогою різаків для профілів та шин різка матеріалу товщиною до 2,5 мм здійснюється за лічені секунди, і відбувається це завдяки важільному механізму, що потребує мінімальних затрат зусиль. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.

Переваги

  • Відсутність потреби в доопрацюванні: різка без стружки та задирок
  • Економія сил та відсутність навантаження на суглоби завдяки важільній передачі
  • Довговічність завдяки використанню високоякісних компонентів та матеріалів
  • Повний спектр продукції від одного постачальника

Міліметрова точність різки

Різаки для профілів і рейок  

Міліметрова точність відмірювання профілів для різки

При роботі з різаком для профілів та рейок точність відміряної для різки довжини встановлюється за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова/дюймова шкала практично не зазнає зносу.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити