Назад до огляду

Активний термінатор

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Активний термінатор для мереж PROFIBUS і RS485

Просте активне термінування мереж Profibus і RS485 можливе за допомогою термінатора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Завдяки постійному термінуванню, особливо у застосуваннях зі змінюваним користувачем, він забезпечує зв’язок без перешкод. Це дає можливість запобігти утворенню відкритого кінця проводу, через який накладаються телеграми внаслідок відбивання. Шинний з’єднувач для DIN-рейки використовується для простого розподілення напруги живлення в разі монтажу декількох пристроїв для експлуатації разом.

Активний термінатор PSI-TERMINATOR-PB-TBUS доступний із відповідністю стандартам ATEX і UL. Відповідність стандарту UL забезпечує можливість необмеженого використання пристрою на ринку США. Відповідність стандарту ATEX дозволяє використовувати пристрій у вибухонебезпечних зонах 2.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити