PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Бажаєте оптимізувати продуктивність та завадостійкість своєї мережі PROFIBUS? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку PROFIBUS

Показати всі продукти даної категорії

Наші високопродуктивні вироби дозволяють швидко й легко створювати мережі будь-якої топології, незалежно від галузі їх застосування. Якщо ви бажаєте поліпшити завадостійкість своєї мережі PROFIBUS, плануєте використовувати альтернативні засоби, зокрема оптоволоконні чи радіоканали зв’язку, або просто шукаєте тільки повний комплект компонентів промислової інфраструктури, то за допомогою виробів Phoenix Contact ви можете реалізувати найкращі в світі системи PROFIBUS.

Переваги

  • Уникнення витратних простоїв завдяки практичним засобам діагностики
  • Доступність всіх засобів передачі: мідь, оптоволокно, радіо
  • Модульна конфігурація пристроїв знижує монтажні витрати та скорочує кількість помилок з’єднання
  • Компанія Phoenix Contact — компетентний партнер із постачання найкращих систем PROFIBUS

PROFIBUS PA для автоматизації процесів

PROFIBUS PA для автоматизації процесів  

Рішення для технологічних процесів на основі PROFIBUS від Phoenix Contact

Для автоматизації процесів ми пропонуємо багаторазово перевірене рішення. Компактна конструкція і велика кількість можливостей для додаткового підвищення надійності — це вирішальні аргументи на користь реалізації сучасних проектів автоматизації.

Завдяки пристроям сполучення польової шини в блочному та модульному виконанні вони задовільнять будь-які потреби замовників.

Разом із пристроями сполучення DP/PA, джерелами електричного живлення із резервуванням для польових умов, захистом від перенапруги, кабелями і провідниками компанія Phoenix Contact пропонує вам комплексне цифрове рішення щодо системної архітектури на основі польової шини для об’єднання систем керування та польових пристроїв у мережу.

Пристрій сполучення PROFIBUS DP/PA

Пристрій сполучення PROFIBUS DP/PA  

Модульний PROFIBUS PD на пристрої сполучення PROFIBUS PA

За допомогою пристроїв сполучення PD/PA можна виконати прозоре об’єднання мереж PROFIBUS DP із мережами процесів PROFIBUS PA.

Завдяки підключенню до з’єднувального модуля зв’язку можна отримати доступ до головного елемента пристрою сполучення, а також до функцій конфігурування та деталізованої діагностики мережі за допомогою інтегрованого веб-сервера через Ethernet.

  • До десяти модулів PROFIBUS DP або PROFIBUS PA на пристрій сполучення
  • Потужний вбудований веб-сервер для конфігурування та доступу до діагностики мережі
  • Прозоре автоматичне розпізнавання швидкості передачі даних до 12 Мбіт/с
  • Заміна модулів установки в режимі експлуатації
  • Управління та конфігурування польовими пристроями PROFIBUS через FDT/DTM
  • Паралельне резервування за допомогою декількох модулів (до десяти)

На наступних сторінках можна дізнатися про наші високопродуктивні вироби, що входять до серії PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити