Назад до огляду

Системи входу/виходу з підтримкою PROFIBUS

У модульному виконанні

Компоненти PROFIBUS  

Огляд компонентів PROFIBUS

Особливо надійні та прості: пристрої серії Axioline-F забезпечують завадостійкість та гарантують електромагнітну сумісність для мережі PROFIBUS. Разом з міцністю механіки й стійкістю до ударних та вібраційних навантажень пристрої серії Axioline забезпечують високий ступінь готовності установок. Технологія з’єднання Push-in полегшує процес монтажу й зменшує затрати часу.

Максимальна гнучкість: модульна конструкція системи Inline забезпечує небачену раніше гнучкість. Ми пропонуємо великий вибір пристроїв входу/виходу та функціональних модулів. За їх допомогою можна створювати установки PROFIBUS, що ідеально задовольнятимуть наявні потреби. При цьому кошти вкладаються лише в найнеобхідніше, а в розподільчій шафі економиться чимало місця.

Модульність в польових умовах: пристрої входу/виходу Fieldline Modular не мають обмежень щодо встановлення в польових умовах. Вони налаштовуються на конкретні функції та конкретні умови використання.

У блочному виконанні

Компактність: пристрої входу/виходу Inline Block — це велика кількість каналів в надзвичайно плоскому корпусі, з’єднання з шиною та відсортовані входи/виходи. Отже зв’язок забезпечується в умовах обмеженого простору.

Надзвичайна міцність: завдяки різним типам корпусу та широкому спектру функцій пристрої серії Axioline E в блочному виконанні для PROFIBUS DP завжди дають простір для індивідуальних рішень.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити