Назад до огляду

Медіаконвертери для оптоволоконних мереж (OLM)

Високий ступіть готовності обладнання в важких промислових умовах застосування — це стихія конвертерів для оптоволоконних мереж PSI-MOS. Зокрема в системах з великою протяжністю ліній передачі та високим ступенем універсальності в частині ЕМС такі конвертери особливо необхідні.

При цьому пристрої PSI-MOS вигідно відрізняються від стандартних конвертерів:

Модульна конструкція

З’єднання через шинні роз'єми на базі DIN-рейок  

З’єднання через шинні роз'єми на базі DIN-рейок

Пристрої швидко й просто з’єднуються між собою за допомогою шинного роз'єма на базі DIN-рейки. Таким чином виконується поперечне з’єднання ланцюгів передачі сигналів з ланцюгами живлення. Монтаж пристроїв виконується швидко, помилки підключення виключені.

Це дозволяє, залежно від цільового призначення, поєднувати до десяти пристроїв. Такий модульний концентратор PROFIBUS підтримує до 30 каналів розгалуження, які можуть бути виконані як з міді, так і з оптоволокна.

Модульний значить гнучкий: навіть в процесі експлуатації можлива заміна окремих модулів без впливу на роботу інших. Додаткові системні джерела живлення з легкістю інтегруються в систему й можуть використовуватися як резервні.

Вбудовані засоби діагностики оптичних каналів

Індикація якості сигналу за допомогою гістограми  

Індикація якості сигналу за допомогою гістограми

Постійна інформованість: всі пристрої PSI-MOS обладнані індикатором у вигляді гістограми.

Це дає відчутні переваги:

  • Постійне оцінювання якості оптичного сигналу оптоволоконного ланцюга при введенні в експлуатацію та в процесі експлуатації
  • Раннє попередження при погіршенні якості оптичної передачі, до того як це призведе до виходу системи з ладу. Вже за критичної якості сигналу починає видаватися повідомлення про несправності в роботі обладнання.

Подолання великих відстаней без завад

Опора повітряної лінії електропередачі  

Наочний приклад розподілу енергії: передача на великі відстані з забезпеченням ЕМС

Залежно від класу продуктивності між двома пристроями можна встановлювати відстань до 45 кілометрів. Оптоволокно забезпечує найвищу завадостійкість, зокрема, в важких промислових умовах застосування з підвищеними вимогами щодо ЕМC. Ще однією перевагою є високоякісна розв’язка по напрузі між вузлами системи.

В поєднанні з мідними підсилювачами PSI-REP можна побудовати комплексну зіркоподібну схему з довільним комбінуванням мідних та оптоволоконних каналів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити