Назад до огляду

Модульні мідні повторювачі

Модульні мідні підсилювачі для підвищення продуктивності системи

Передача даних мідним/оптоволоконним кабелем — загальний огляд  

Мідний повторювач в поєднанні з модулем оптичного зв’язку Optical Link Modules (OLM) виконує функцію концентратора PROFIBUS

Мідні повторювачі PSI-REP дозволяють розширювати масштаби мережі без погіршення швидкості передачі даних. Також подібним чином можна збільшувати й кількість учасників мережі шляхом сегментації за допомогою повторювачів.

Високоякісна 4-ланцюгова розв’язка гарантує особливо високу стійкість до перешкод.

При цьому модульна концепція конфігурування пристроїв PSI-MOS також дозволяє довільно поєднувати мідні й оптоволоконні канали. З урахуванням потреб можна збільшувати зону покриття, забезпечувати передачу даних з підтримкою ЕМС, здійснювати розширення й розподіл каналів.

 

Основні переваги

  • Функція розпізнавання початкових символів відфільтровує спотворені термінові повідомлення мережі PROFIBUS
  • Функція відновлення бітових інтервалів допускає довільне каскадування пристроїв
  • Високоякісна розв’язка за напругою забезпечує стійкість до перешкод промислового зразка

Модульна конструкція

З’єднання через шинні з’єднувачі на базі DIN-рейок    

З’єднання через шинні з’єднувачі на базі DIN-рейок

Пристрої швидко й просто з’єднуються між собою за допомогою шинного роз'єма на базі DIN-рейки. Таким чином виконується поперечне з’єднання ланцюгів передачі сигналів з ланцюгами живлення. Монтаж пристроїв виконується швидко, помилки підключення виключені.

Це дозволяє, залежно від цільового призначення, поєднувати до десяти пристроїв. Такий модульний концентратор PROFIBUS підтримує до 30 каналів розгалуження, які можуть бути виконані як з міді, так і з оптоволокна.

Модульний значить гнучкий: навіть в процесі експлуатації можлива заміна окремих модулів без впливу на роботу інших. Додаткові системні джерела живлення з легкістю інтегруються в систему й можуть використовуватися як резервні.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити