Назад до огляду

Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю та оптоволокна

Продукція для монтажу мереж на основі оптоволокна

Оптоволоконний кабель  

Продукція для монтажу мереж на основі оптоволокна

Підвищення обсягів та швидкості передачі даних, зростання електромагнітного навантаження та постійне збільшення протяжності мереж швидко ведуть до вичерпання можливостей стандартних мідних систем електромонтажу. Тому в особливо важливих системах з підвищеними вимогами до ступеня готовності обладнання нормою стала оптична передача даних по оптоволокну.

Продукція для монтажу мереж на основі оптоволокна від Phoenix Contact — це орієнтовані на промисловість рішення, що швидко монтуються та просто обслуговуються.

Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю

З’єднувачі  

Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю

В порівнянні з міжсистемними лініями при виконанні кабельного з’єднання мережі PROFIBUS з’єднувачі мають суттєво більшу гнучкість. Шинний роз’єм можна довільно під’єднувати й від’єднувати без переривання потоку даних. При використанні технології передачі даних за стандартом RS-485 можна використовувати як 9-контактні з’єднувачі D-SUB, так і круглі з’єднувачі M12.

Швидке підключення D-SUB для кожного учасника мережі PROFIBUS

За допомогою швидкодійних з’єднувачів D-SUB можна зручно та швидко під’єднувати вхідні та вихідні шинні кабелі. В асортименті, зокрема, швидкодійні з’єднувачі для будь-яких варіантів використання мережі PROFIBUS:

  • підведення кабелю під кутом 35° та 90°
  • поздовжнє підведення кабелю
  • додатковий інтерфейс для програмного управління
  • вбудовані навантажувальні резистори з примусовим ввімкненням

Ці з’єднувачі можна використовувати для прокладання кабельної мережі PROFIBUS як з масивними, так і з гнучкими мідними провідниками. В комплектацію всіх типів вже входить термінатор. Його можна з легкістю підключити, ззовні через повзунковий перемикач.

Захист від перенапруги

Дані та сигнали слід захищати не лише від неправомірного доступу, вірусів, хробаків та троянів, а й від перенапруг, спричинених розрядом блискавки або комутаційними діями.
Засоби захисту від перенапруг не лише запобігають механічним пошкодженням, вони також оберігають від втрати програмного забезпечення й даних внаслідок пікових стрибків напруги. Зокрема, при кабельному з’єднанні кількох будівель на небезпеку наражаються пристрої, що під’єднуються головним чином до кабелю Ethernet.
В таких випадках ви можете покластися на засоби захисту від перенапруг марки TRABTECH виробництва компанії Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити