Продукція за протоколами

Продукція за протоколами

Інтелектуальне об'єднання у мережу

Заощаджуйте час на планування та монтаж: різноманітна продукція дозволяє створювати мережу польової шини для будь-якого застосунку.

Назад до Промислові технології обміну даними

Категорії

  • AS-Interface
    AS-Interface

    З інтерфейсом AS-Interface монтаж стає простим, швидким і правильним.

  • CANopen
    Надійна польова система

    Система польової шини CANopen для надійної передачі даних.

  • CC-Link
    CC-Link

    Пасивні компоненти, такі як з’єднувач, для швидкого кабельного з’єднання CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    Технологія DeviceNet™ придатна для виконання різних завдань, зокрема для малих мереж.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    Стандарт EtherCAT оптимізовано для швидких процесів.

  • EtherNet/IP™
    Відкрита мережа

    EtherNet/IP забезпечує сумісність мереж офісу та виробництва.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Компоненти польової шини для модульної конструкції систем FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Компоненти HART та WirelessHART для обміну даними між датчиком та контролером

  • INTERBUS
    INTERBUS

    Система польової шини INTERBUS з'єднує всі периферійні пристрої керування технологічними процесами з усіма поширеними контролерами.

  • IO-Link
    IO-Link

    Система IO-Link забезпечує можливість обміну технологічними та сервісними даними між контролером і польовими пристроями за будь-яких умов.

  • Modbus
    Modbus

    Універсальний комунікаційний протокол Modbus добре зарекомендував себе на практиці та є зручним у користуванні.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS — це світовий лідер серед польових систем, призначених для автоматизації верстатів та виробничого устаткування.

  • PROFINET
    Системне рішення з перспективою на майбутнє

    PROFINET — це система польової шини на базі технології Ethernet, яка забезпечує безперебійну передачу даних на всіх рівнях.

  • Sercos
    Sercos

    Компоненти Sercos для швидкого та синхронного передавання даних із використанням технології автоматизації.

  • VARAN
    Varan

    Пасивні компоненти VARAN для кабельного з’єднання в промисловому середовищі.

Область пошуку Продукція за протоколами

Показати всі продукти даної категорії

Витрати на електромонтаж зростають, обслуговування та догляд стають складними і вимагають докладання багатьох зусиль. Перейдіть на використання мереж польової шини і отримуйте переваги від наглядних з'єднань усіх рівнів автоматизації: від польових пристроїв до рівня керування, незалежно від типів пристроїв.

Переваги

  • Незначні витрати на розведення кабелю завдяки послідовній передачі даних
  • Скорочений час простоїв та обслуговування завдяки самодіагностиці системи
  • Підвищений захист від перешкод завдяки цифровій передачі даних
  • Гнучкий вибір системних компонентів: на базі відкритих стандартів
  • Перспективність — простота розширення та внесення змін

Компоненти та системи

Компоненти і системи для встановлення польової шини  

Компоненти та системи для будь-якої польової шини

У широкому асортименті продукції компанії Phoenix Contact ви знайдете все, що вам потрібно для будь-якої польової шини. Переконайтеся самі: від стандартних штекерів і різних польових пристроїв та компонентів інфраструктури до комплексних рішень.

Провідні технології

Tiger Chip  

Провідні технології — з такими інноваціями, як Tiger Chip

З INTERBUS компанія Phoenix Contact уже в середині 1980-х років представила першу промислову польову шину. З того часу ми постійно працюємо над подальшим розвитком і покращенням систем для промислового обміну даними.

Ми пишаємося своїми результатами. Наші власні мікросхеми ASIC (Application Specific Integrated Circuit) для INTERBUS і PROFINET є лідерами ринку. Такі розробки як Tiger Chip для реалізації PROFINET, надають нам впевненості у нашому прагненні кожного разу створювати все нові інновації, що надихають.  

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити