Контроль місць видобутку

Контроль місць видобутку

Надійний контроль джерел нафти і газу

Підвищуйте експлуатаційну готовність свого обладнання шляхом використання надійних комплексних рішень для моніторингу місць видобування.

Назад до Моніторинг і діагностика

Категорії

Область пошуку Контроль місць видобутку

Показати всі продукти даної категорії

За допомогою Oil and Gas Monitor від компанії Phoenix Contact можна надійно і економічно ефективно контролювати джерела нафти і газу навіть на великих відстанях.

Переваги

  • Просте введення в експлуатацію і скорочення монтажних витрат у масштабних установках завдяки бездротовому обміну даними
  • Незалежний від розташування збір даних завдяки модулям для вибухонебезпечних та вибухобезпечних середовищ
  • Надійна і не чутлива до завад передача сигналу через захищену та замкнуту радіомережу
  • Можливість передачі даних до системи SCADA/DCS і місцева індикація даних
  • Гнучкість підведення сигналів до системи управління процесом завдяки відкритому програмному інтерфейсу
  • Можливість простого технічного обслуговування та діагностики завдяки бездротовій передачі поточних параметрів установки

Моніторинг даних у вибухонебезпечному і вибухобезпечному середовищі

Oil and Gas Monitor для контролю місць видобутку  

Комплексне рішення для контролю місць видобутку

Oil and Gas Monitor — це масштабоване комплексне рішення для контролю місць видобутку. Контроль насосної станції охоплює збір цифрових вхідних сигналів, наприклад, положення клапанів, а також збір аналогових сигналів вимірювання температури, тиску та пропускної здатності. Передача сигналів з вибухонебезпечного середовища здійснюється через роздільник сигналів MACX на бездротову систему Radioline.

Надійне передавання сигналів до диспетчерського пункту

Збір даних у місцях видобування потребує широко розгалуженої мережі. Для надійної передачі даних можна поєднати кілька систем моніторингу місць видобування нафти і газу, що простираються на кілометри, у замкнуту мережу, якою дані передаватимуться до диспетчерського пункту.

Radioline дозволяє швидко розбудовувати замкнуті мережі — безпосередньо на пристрої з колесом налаштування або через запам'ятовуючий пристрій USB. При виникненні завад вихід з ладу одного радіомодуля відразу ж компенсується, щоб не довелось виводити з роботи цілу мережу.

Об'єднання цифрових нафтових полів у мережу  

Об'єднання цифрових нафтових полів у мережу

Візуалізація даних

Допущений до використання у вибухонебезпечних середовищах планшет для контролю місця видобутку  

Стан системи під контролем

Зібрані дані можуть безпосередньо відображатись в диспетчерському пункті або передаватись відкритими програмними інтерфейсами до вищестоячої системи SCADA.

Щоб мати змогу слідкувати за окремими вузлами системи навіть перебуваючи за межами диспетчерського пункту, скористайтесь, наприклад, додатком для візуалізації Visu+ mobile, який пропонує компанія Phoenix Contact. Використовуючи додаток для мобільної віддаленої діагностики на допущеному до використання у вибухонебезпечних середовищах планшеті або смартфоні, оператор отримує безпосередньо на місці доступ до інформації щодо місця видобутку, маючи, таким чином, змогу, проводити технічне обслуговування тільки у разі реальної потреби, і, таким чином, оптимізувати витрати.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити