Джерела живлення з типовим набором функцій

Джерела живлення з типовим набором функцій

Чиста потужність

TRIO POWER для використання в машинобудування — це типові функції, поєднані з високою якістю та надійністю.

Назад до Джерела електричного живлення

Категорії

Область пошуку Джерела живлення з типовим набором функцій

Показати всі продукти даної категорії

Джерела живлення TRIO POWER оптимально підходять для використання в машинобудуванні. Усі функції та компактна конструкція оптимально адаптовані до суворих вимог, що діють у цій галузі. Ці джерела живлення мають надзвичайну механічну та електричну міцність, а тому гарантують надійне постачання енергії на споживачі навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.

Переваги

  • Економічність завдяки технології швидкого з’єднання без інструмента Push-in та вузькій конструкції
  • Надійний пуск важких навантажень завдяки подачі динамічного резерву потужності, що на 150 % перевищує номінальний струм, протягом 5 с
  • Електрична стійкість завдяки високій електричній міцності
  • Механічна міцність завдяки високій стійкості до вібраційних та ударних навантажень
  • Максимальна гнучкість завдяки широкому діапазону температури від -25 до +70 °C та можливості пуску пристрою за температури -40 °C

Висока економічність

Висока економічність завдяки швидкому та простому монтажу з технологією з’єднання Push-in, що не потребує інструментів  

Підключення провідників без інструментів

Заощадження часу завдяки швидкому та простому монтажу з технологією з’єднання Push-in, що не потребує інструментів. Економія місця в розподільній шафі завдяки вузькій конструкції.

Габаритна ширина:

  • однофазні джерела живлення TRIO POWER:
    24 В / 3 A: 30 мм, 24 В / 5 A: 35 мм, 24 В / 10 A: 42 мм,
    24 В / 20 A: 68 мм, 12 В / 10 А: 35 мм, 48 В / 5 А: 42 мм,
    48 В / 10 А: 68 мм
  • трифазні джерела живлення TRIO POWER:
    24 В / 5 A: 30 мм, 24 В / 10 A: 42 мм, 24 В / 20 A: 65 мм,
    24 В / 40 А: 110 мм

Максимальна експлуатаційна готовність

Максимальна експлуатаційна готовність завдяки динамічному резерву потужності  

Динамічний резерв забезпечує подачу додаткової потужності

Динамічний резерв потужності забезпечує подачу додаткового живлення для пуску потужного обладнання. Джерела живлення TRIO POWER надійно запускають сильнострумові споживачі та забезпечують подачу до 150 % номінального струму протягом 5 секунд.

Міцна конструкція

Електрична стійкість завдяки високій електричній міцності  

Міцна конструкція

Завдяки високій електричній міцності однофазних пристроїв до 300 В змінного струму джерело живлення TRIO POWER вирізняється електричною стійкістю. Навіть у разі довготривалої втрати однієї фази трифазний модуль працює бездоганно. TRIO POWER вирізняється механічною міцністю, витримуючи вібраційні навантаження до 4 кг та ударні до 30г.

TRIO POWER також гарантує надійну експлуатацію пристрою при температурі до -40 °C (типові випробування, від 10 А). Тривалий середній наробіток до відмови (MTBF) понад 1 млн годин при температурі +40 °C забезпечує максимальний рівень експлуатаційної готовності.

TRIO POWER для машинобудування

Максимальна гнучкість для вимог машинобудування  

У машинобудуванні, де діють суворі вимоги, потрібна особлива гнучкість

Завдяки широкому діапазону температур від -25 °C до +70 °C, значному пакету допусків за стандартами UL 508 та UL/cUL 60950 та великому діапазону вхідної напруги для усіх стандартних мереж постійного та змінного струму джерела живлення TRIO POWER оптимально підходять для використання в складних умовах машинобудування. Компенсація падінь напруги можлива завдяки регульованій вихідній напрузі від 24 до 28 В постійного струму.

Вхідна напруга:

  • однофазний TRIO POWER: 85...264 В змінного струму та 99...275 В постійного струму
  • трифазний TRIO POWER: 3x 320...575 В змінного струму та 450...780 В постійного струму

TRIO POWER для використання в морських умовах

TRIO POWER для використання на суднах  

TRIO POWER для використання на суднах

Завдяки міцній конструкції та оптимізованим характеристикам ЕМС (електромагнітна сумісність) джерело живлення TRIO POWER підходить для застосування в морських умовах (B+D). Два однофазні блоки живлення з вихідним струмом 5 та 10 А передбачають можливість використання на суднах, а також для живлення чутливих систем згідно з вимогами EN 60954.

TRIO CROSS POWER для плати розподілу енергії CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER для плати розподілу енергії CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER для плати розподілу енергії CrossPowerSystem

Джерело електричного живлення TRIO CROSS POWER для плати розподілу енергії CrossPowerSystem оптимально підходить для використання в машинобудуванні. Усі функції та компактна конструкція оптимально адаптовані до суворих вимог, що діють у цій галузі. Технологія з’єднання Push-in дає змогу легко та просто підключати напругу керування на 24 В постійного струму. Монтаж без використання інструментів та автоматичний контакт через просте встановлення роблять можливим легке введення в експлуатацію.

TRIO POWER з гвинтовим з’єднанням

Гвинтове з’єднання без технології з’єднання Push-in  

TRIO POWER з гвинтовим з’єднанням та для особливих напруг

Міцні джерела електричного живлення TRIO POWER без технології з’єднання Push-in з діапазоном робочих температур від -25 °C до +70 °C та третьою мінусовою клемою для вторинного заземлення забезпечують максимальну експлуатаційну готовність завдяки високому показнику MFTB до 1 млн годин. Для особливих застосувань в асортименті також джерела живлення TRIO POWER для 12 та 48 В постійної напруги.

TRIO POWER для перетворювачів частоти

TRIO POWER для перетворювачів частоти безперебійно забезпечує напругою всіх споживачів  

TRIO POWER для перетворювачів частоти

Ці варіанти джерела живлення серії TRIO POWER розраховані на підключення до перетворювачів частоти. У разі відключення електроенергії напруга з проміжного кола постійного струму перетворювача безперебійно подається на всі підключені 24-вольтні споживачі.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення та перетворювачі постійного струму на постійний для розподільної шафи

Сервіс

Матеріали для завантаження


TRIO POWER

Надійні джерела живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити