Джерела електричного живлення з базовим набором функцій

UNO POWER — компактність та високоефективність

Компактність та високоефективність

Ефективна технологія в компактному пристрої: UNO POWER є ідеальним рішенням для отримання додаткового місця в розподільчій шафі.

Назад до Джерела електричного живлення

Категорії

  • Список виробів: UNO POWER
    UNO POWER

    блоки живлення серії UNO POWER, виконані в компактних розподільчих коробках — це ідеальне рішення для навантажень до 240 Вт.

Область пошуку Джерела електричного живлення з базовим набором функцій

Показати всі продукти даної категорії

Джерела живлення UNO POWER — це оптимальне рішення для навантажень до 240 В, особливо для компактних розподільних шаф, завдяки високій питомій потужності. Широкий асортимент продукції охоплює всі стандартні рівні напруги.

Переваги

  • Заощадження енергії завдяки надзвичайно низьким втратам на холостому ходу й особливо високому ККД
  • Вузький корпус шириною від 22,5 мм до 55 мм
  • Широкий асортимент продукції охоплює всі стандартні рівні напруги
  • Міцність та надійність в діапазоні температур від -25 °C до +70 °C

Максимальна енергоефективність

Заощадження енергії завдяки низьким втратам холостого ходу та оптимізованому ККД  

Заощадження енергії

Завдяки низьким втратам на холостому ходу (нижче 0,3 Вт) та оптимізованому ККД джерело живлення UNO POWER дозволяє в порівнянні з іншими стандартними виробами істотно заощаджувати енергію. Завдяки ККД, що перевищує 90% за номінального навантаження, лиш невелика частина електроенергії перетворюється в небажане тепло.

UNO Power — малий та потужний аж до 240 Вт

Джерело живлення UNO POWER компактної конструкції  

Компактна конструкція для високої вихідної потужності

UNO POWER забезпечує найвищу потужність в найменшому просторі та може застосовуватися також з вихідною потужністю 150 та 240 Вт. На потенціометрі встановлюється вихідна напруга від 24 до 28 В постійного струму.

  • 24 В постійного струму / 6,25 A для 150 Вт при габаритній ширині 37 мм
  • 24 В постійного струму / 10 A для 240 Вт при габаритній ширині 45 мм

П'ять типів — 17 приладів

Лінійка продукції UNO POWER з 17 пристроями 5 типів  

Три варіанти ширини пристроїв з класом потужності до 240 Вт

Сімейство виробів UNO POWER включає в себе вироби, клас потужності яких коливається від 25 до 240 Вт, а вихідна напруга — від 5 до 48 В постійного струму. Вироби UNO POWER підходять для використання з вхідною напругою від 85 до 264 В змінного струму, працюючи надійно навіть в умовах перепадів напруги. При підвищених значеннях напруги в діапазоні від 264 до 575 В змінного струму додається 2-й пристрій змінного струму на 24 В та 90 Вт. Обидва пристрої з позначенням C2LPS сертифіковані згідно з нормами безпеки UL 1310/508 за класом 2 і призначені спеціально для американського ринку. Різноманіття продукції та діапазон температур від -25 °C до +70 °C робить можливим гнучке застосовування пристроїв.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення та перетворювачі постійного струму на постійний для розподільної шафи

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити