Джерела електричного живлення для технології MCR

Потрібно лише з’єднати

Потрібно лише з’єднати

Зручність обслуговування з самого початку: завдяки технології з’єднання з кодованим з’єднувачем.

Назад до Джерела живлення

Категорії

  • Список продукції: MINI POWER
    MINI POWER

    Вироби MINI POWER мають компактну конструкцію та дуже добре підходять для використання в системах вимірювання, керування та регулювання.

Область пошуку Джерела електричного живлення для технології MCR

Показати всі продукти даної категорії

Ми пропонуємо на вибір джерела живлення MINI POWER, що виконані в модульному корпусі для електронного обладнання, різної монтажної ширини: 22,5 мм, 35 мм, 45 мм та 67,5 мм.

Переваги

  • Винятково тонкий корпус ME ідеально підходить для застосування в системах вимірювання, керування та регулювання
  • Гнучкість: різноманітність вихідних напруг та варіантів виконання
  • Активний контроль: вихідний перемикальний контакт для віддаленого контролю вихідної напруги

Гнучкість в модульному корпусі для електронних пристроїв

MINI POWER, джерело живлення для технології MCR  

MINI POWER для застосування в КВП та системах управління

Для технології вимірювання, керування та регулювання (MCR) звичною справою став модульний корпус (ME). В цих випадках використовуються блоки живлення серії MINI POWER. Завдяки своїй конструкції вони універсально монтуються в розподільну шафу.

Гнучкість та зручність в обслуговуванні

  • Особлива гнучкість пристроїв виявляється в подачі спеціальної напруги та в спеціальних варіантах виконання, включаючи пристрої для використання під відкритим небом.
  • За допомогою штекерних з’єднувачів COMBICON виробництва компанії Phoenix Contact неабияк полегшується процес під’єднання

Блок живлення та джерело безперебійного живлення в одному пристрої

Таке 24-вольтове рішення забезпечує 2 A резервного живлення протягом 7 хвилин або 0,5 A – протягом 1 години.  

Блок живлення та джерело безперебійного живлення в одному пристрої

В однаковому конструктивному виконанні пропонуються джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з вихідною напругою 12 та 24 В постійного струму.

  • Джерело безперебійного живлення в одному корпусі поєднує блок живлення та електронний комутаційний пристрій.
  • Різнотипні акумуляторні модулі забезпечують гнучкість.

В комплекті з перетворювачем пост.струму

Асортимент серії MINI POWER доповнюють перетворювачі постійного струму. Вони виконують такі функції:

  • регулювання рівнів напруги
  • підсилення напруги в довгих лініях
  • побудову автономних систем електроживлення

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення та перетворювачі постійного струму на постійний для розподільної шафи

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити