Назад до огляду

POWER BOOST: гарантований запуск за істотних навантажень

Для пуску під істотними навантаженнями функція резервування потужності POWER BOOST є обов’язковою умовою.

Що таке POWER BOOST?

Джерело живлення із запасом потужності — функцією POWER BOOST  

Гнучкість — обов’язкова вимога до будування великих установок; це стосується й електричного живлення

Зрозуміло, що проектування великих установок вимагає неабиякої гнучкості. Цей аспект є важливим і надалі — у процесі безперервної оптимізації та розширення.

Для вас та вашого проекту це означає, що блок живлення повинен мати запас потужності. Адже ви в будь-якому разі захочете оптимізувати характеристики установки чи машини з урахуванням своїх потреб.

При цьому слід звернути увагу на такі моменти:

  • Має бути визначене точне число синхронно підключених споживачів.
  • Великі пускові струми ємнісних навантажень не повинні призводити до провалів напруги.
  • Для розширення установки наявний статичний запас струму до 125 % від номінального.
  • Для пуску під істотними навантаженнями додатково доступний динамічний (до 5 секунд) запас струму до 200 % від номінального.

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення з можливістю індивідуального налаштування для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити