Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій

Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій

Потужність і надійність

QUINT POWER для максимальної експлуатаційної готовності вашої системи.

Назад до Джерела електричного живлення

Категорії

Область пошуку Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій

Показати всі продукти даної категорії

Продуктивні джерела живлення QUINT POWER із новими функціями забезпечують максимальну експлуатаційну готовність. Унікальна технологія SFB Technology та система превентивного контролю функціонування підвищують експлуатаційну готовність вашої системи. За допомогою інтерфейсу NFC можна адаптувати до індивідуальних потреб порогові значення спрацювання аварійної сигналізації та графічні характеристики, наприклад, вихідну напругу.

Джерела живлення QUINT POWER до 100 Вт — це унікальне поєднання системи профілактичного функціонального контролю з великим резервом потужності в мінімальному типорозмірі.

Переваги

  • Технологія SFB забезпечує вибіркове спрацювання стандартних автоматичних вимикачів; паралельно підключені споживачі продовжують працювати
  • Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
  • Просте розширення установки завдяки статичному резерву потужності, можливість запуску сильнострумових споживачів завдяки динамічному резерву потужності
  • Висока стійкість до перешкод завдяки вбудованому газонаповненому розряднику та тривалому (понад 20 мс) часу буферизації в разі відключення електроенергії
  • Заощадження місця в блоці керування завдяки вузькій та пласкій конструкції

Індивідуальне налаштування QUINT POWER

Вам потрібне джерело живлення з індивідуальними налаштуваннями?

За допомогою конфігуратора ви можете оптимальним чином налаштувати параметри свого джерела живлення QUINT POWER згідно з умовами застосування: наприклад, можна індивідуально налаштувати порогові значення сигналізації, графічні характеристики або вихідну напругу й замовити спеціальне джерело живлення у кількості від 1 штуки.

Потужність завдяки технології SFB Technology

QUINT POWER із технологією SFB  

QUINT POWER із технологією SFB

Завдяки технології SFB Technology, системи профілактичного функціонального контролю та інтерфейсам NFC потужні джерела живлення QUINT POWER забезпечують максимальну експлуатаційну готовність.

Потужність та компактність

QUINT POWER до 100 Вт  

QUINT POWER до 100 Вт

У діапазоні потужності до 100 Вт джерела живлення QUINT POWER — це унікальне поєднання системи профілактичного функціонального контролю з великим резервом потужності в мінімальному типорозмірі. Крім того, ви можете обрати QUINT POWER для низького діапазону потужності з технологією з’єднання Push-in або гвинтовим з’єднанням.

Функціональна безпека

QUINT POWER для максимальної експлуатаційної безпеки  

QUINT POWER для максимальної експлуатаційної безпеки

QUINT POWER відповідає вимогам до функціональної безпеки (SIL) та забезпечує максимальну експлуатаційну безпеку. При паралельному режимі роботи та підключенні до різних фаз, напруга надійно подається навіть у разі виникнення проблем з вхідною напругою.

Використовуйте варіант Plus джерела живлення 20 A або ж комбінацію QUINT POWER із активним резервним модулем QUINT S-ORING у поєднанні з функціональною безпекою для рівня повноти безпеки SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology — важливі частини установки продовжують працювати  

Технологія SFB Technology запускає автоматичні вимикачі

Для того щоб стандартні автоматичні вимикачі швидко спрацьовували за допомогою магніту, джерело живлення мусить на короткий час подати струм у декілька разів вищий за номінальний.

З технологією SFB Technology (Selective Fuse Breaking) ви можете розраховувати на динамічний резерв потужності протягом 12 мс, що в 6 разів перевищує номінальний струм. Несправні кола струму вибірково відключаються, несправність ізолюється, а важливі елементи системи залишаються в робочому стані.

Профілактичний контроль функціонування

Система превентивного контролю функціонування забезпечує візуалізацію критичних станів і повідомляє про них контролер до виникнення несправності  

Система превентивного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан

Система постійно контролює вихідну напругу та вихідний струм. Функція профілактичного контролю функціонування забезпечує візуалізацію критичних станів і повідомляє про них контролер до виникнення несправності. Дистанційний моніторинг здійснюється за допомогою активних комутаційних виходів та безпотенційного релейного контакту.

Інтерфейс NFC

Індивідуальне налаштування параметрів: безпровідним шляхом через інтерфейс NFC  

Індивідуальне налаштування параметрів: безпровідним шляхом через інтерфейс NFC

Технологія NFC (Near Field Communication) забезпечує можливість простого та точного налаштування параметрів джерел живлення за допомогою ПК або мобільного кінцевого пристрою. Ви можете індивідуально коригувати, наприклад, порогові значення сигналізації, вихідну напругу та графічні характеристики.

Розширення установки

Розширення установки з функцією POWER BOOST  

Просте розширення установок із функцією POWER BOOST

Статичний резерв потужності забезпечує подачу до 125 % від номінального струму при розширенні установки. Для запуску сильнострумових споживачів також доступний динамічний (до 5 секунд) резерв потужності, вдвічі більший за номінальний.

Розроблено для перетворювачів частоти

Особливу надійність роботи QUINT POWER забезпечує одночасне підключення до контуру змінного струму та до проміжного контуру постійного струму  

Контрольована зупинка установки в разі відключення електроенергії за рахунок використання кінетичної енергії двигунів

Ці джерела живлення серії QUINT POWER розраховані на підключення до перетворювачів частоти. Вони одночасно підключаються до контуру змінного струму та до проміжного контуру постійного струму перетворювача. У разі відключення електроенергії напруга з проміжного контуру безперебійно подається до всіх підключених 24-вольтних споживачів.

З різноманітними функціями для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності

Завдяки різноманітним функціям у різних діапазонах потужності джерела живлення QUINT POWER забезпечують максимальну експлуатаційну готовність вашого обладнання. Технологія SFB Technology, інтерфейс NFC та вбудований газонаповнений розрядник або компактне та економічне виконання з різними технологіями з’єднання — QUINT POWER гарантує надійне живлення вашого обладнання.

Джерело живлення, 1-фазнеДжерело живлення, 100 Вт
> 100 Вт< 100 Вт
SFB Technologyx 
Профілактичний контроль функціонуванняxx
Можливість замовлення попередньо налаштованого виробуx 
Вибір між технологією Push-in або гвинтовим з’єднанням x
Статичний резерв потужностіxx
Динамічний резерв потужностіxx
Вбудований газонаповнений розрядникx 
Мінімальна глибина пристрою x
Міцна конструкціяxx
Висока ефективністьxx

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення з можливістю індивідуального налаштування для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити