Джерела електричного живлення для розподільних щитів

Джерела електричного живлення для розподільних щитів

Плоский та ефективний

Джерела живлення STEP POWER підходять для розподільних щитів і плоских пультів керування й характеризуються максимальною енергоефективністю.

Назад до Джерела електричного живлення

Категорії

  • Список продукції: STEP POWER
    STEP POWER

    Джерела живлення STEP POWER мають пласку конструкцію та вирізняються максимальною енергоефективністю — найкраще придатні для автоматизації будівель.

Область пошуку Джерела електричного живлення для розподільних щитів

Показати всі продукти даної категорії

Використовуйте STEP POWER для автоматизації будівель: спеціально для цього компанією Phoenix Contact розроблена серія джерел живлення. Мінімальні втрати на холостий хід, а також високий ККД забезпечують максимальну енергоефективність.

Переваги

  • Гнучкий монтаж: встановлення на DIN-рейку або закріпленню гвинтами на рівній поверхні
  • Надійне живлення завдяки високому показнику MTBF > 500000 годин при температурі +40 °C та графічній характеристиці U/I для живлення ємнісних споживачів
  • Можливість установлення за межами приміщень завдяки температурному діапазону від –25 до +70 °C
  • Заощадження енергії завдяки максимальній енергоефективності та надзвичайно низьким втратам на холостому ходу

Заощадження енергії в будівлі

Джерела електричного живлення STEP POWER в роботі  

Джерела електричного живлення STEP POWER заощаджують енергію в будівлі

Джерело електричного живлення STEP POWER забезпечує оптимальну енергоефективність будівлі завдяки низьким втратам в режимі холостого ходу та високому ККД.

ДБЖ та діодні пристрої
У нас можна придбати також джерела безперебійного живлення (ДБЖ), що відповідають характеристикам блоків живлення. Джерело безперебійного живлення STEP UPS — це електронний комутаційний пристрій та літій-полімерний акумуляторний модуль, розміщені в одному корпусі. Діодний пристрій STEP DIODE такої самої конструкції забезпечує розв’язку між резервними джерелами живлення.

Максимальна енергоефективність — мінімальні втрати на холостий хід

STEP POWER з максимальною енергоефективністю  

Джерела живлення STEP POWER характеризуються максимальною енергоефективністю

Призначені для розподільних щитів джерела живлення STEP POWER характеризуються максимальною енергоефективністю та дуже низькими втратами на холостий хід. Це можливо завдяки спеціально розробленій інтегральній мікросхемі ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).

Через високий ККД STEP POWER перетворюють на небажану теплову енергію меншу кількість електроенергії, ніж інші пристрої. Це не тільки заощаджує енергію, але й продовжує строк служби компонентів.

Мінімальні втрати в режимі холостого ходу завжди важливі, якщо джерело живлення протягом 24 годин перебуває у стані готовності, але навантаження вмикається рідко.

Гнучкий монтаж

Кріплення гвинтами без додаткового монтажного матеріалу  

Монтаж на рівній поверхні

Джерела живлення STEP POWER мають гнучкі можливості монтажу: вони або встановлюються на DIN-рейку, або кріпляться гвинтами до рівної поверхні.
Для монтажу на рівній поверхні додаткові матеріали не потрібні завдяки вбудованим у корпус планкам.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення та перетворювачі постійного струму на постійний для розподільної шафи

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити