Джерела електричного живлення

Джерела електричного живлення

Спеціалісти з живлення

Ви можете збільшити коефіцієнт готовності своїх систем завдяки якісним та високотехнологічним джерелам живлення.

Назад до Джерела (безперебійного) живлення

Категорії

Область пошуку Джерела електричного живлення

Показати всі продукти даної категорії

Обирайте з нашого широкого асортименту різноманітних лінійок продукції відповідно до вимог щодо оптимального електричного живлення вашої системи. Продукція розрізняється за конструкцією, потужністю та функціональністю. Кожен продукт оптимально відповідає вимогам різних галузей, таких як виробництво верстатів та систем промислового обладнання, автоматизація будівель, суднобудування та виробничі технології.

Переваги

  • Максимальна експлуатаційна готовність систем ,завдяки, наприклад, унікальній розробці — технології SFB
  • Експлуатаційна безпека завдяки особливо високій якості компонентів
  • Гнучкість застосування: широкий діапазон робочих температур та регульована вихідна напруга

QUINT POWER — джерела живлення з максимальним набором функцій

QUINT POWER — джерела електричного живлення з максимальним набором функцій  

QUINT POWER

Джерела електричного живлення серії QUINT POWER із неперевершеним набором функцій забезпечують максимальну експлуатаційну готовність завдяки технології SFB та вбудованому інтерфейсу NFC для індивідуального конфігурування.

У діапазоні потужності до 100 Вт джерела живлення QUINT POWER навіть у мінімальному типорозмірі забезпечують максимальну експлуатаційну готовність вашої системи завдяки профілактичному функціональному контролю та великому резерву потужності.

  • Змінний чи постійний струм на вході: 1-фазний, 3-фазний
  • Постійний струм на виході: потужність до 1000 Вт
  • Напруга: 12, 24, 48 В постійного струму

TRIO POWER — джерела електричного живлення з типовим набором функцій

TRIO POWER — джерела електричного живлення з типовим набором функцій  

TRIO POWER

Джерела електричного живлення серії TRIO POWER поєднують типові функції з високою якістю та надійністю та якнайкраще підходять для використання у машинобудуванні.

  • Змінний струм на вході: 1-фазний, 3-фазний
  • Постійний струм на виході: потужність до 1000 Вт
  • Напруга: 12, 24, 48 В постійного струму

UNO POWER — це джерела живлення з базовим набором функцій

Джерела електричного живлення UNO POWER з базовим набором функцій  

UNO POWER

Джерела електричного живлення UNO POWER — це оптимальне рішення для навантажень до 240 В, особливо для компактних розподільних шаф, завдяки високій питомій потужності.

  • Змінний струм на вході: 1-фазний
  • Постійний струм на виході: потужність до 240 Вт
  • Напруга: 5, 12, 15, 24, 48 В постійного струму

MINI POWER — джерела електричного живлення для систем вимірювання, керування та регулювання

MINI POWER — джерела електричного живлення для систем вимірювання, керування та регулювання  

MINI POWER

Джерела електричного живлення MINI POWER знаходять своє застосування там, де стандартом є модульні корпуси електронного обладнання. Вони підходять для живлення систем вимірювання, керування та регулювання.

  • Змінний або постійний струм на вході: 1-фазний
  • Постійний струм на виході: потужність до 100 Вт
  • Напруга: 5, 12, 15, 24, 48 В постійного струму

STEP POWER — джерела живлення для розподільних шаф і пласких пультів керування

STEP POWER — джерела електричного живлення для розподільних шаф і пласких пультів керування  

STEP POWER

Джерела електричного живлення STEP POWER підходять для розподільних шаф і пласких пультів керування. Завдяки мінімальним втратам в режимі холостого ходу та високому ККД вони забезпечують максимальну енергоефективність.

  • Змінний чи постійний струм на вході: 1-фазний
  • Постійний струм на виході: потужність до 100 Вт
  • Напруга: 5, 12, 15, 24, 48 В постійного струму

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системи електричного живлення з можливістю індивідуального налаштування для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити