Пристрої накопичення енергії

Найкраща інформованість

Оптимальне живлення

Постійний обмін даними між ДБЖ та пристроєм накопичення енергії забезпечує максимальну експлуатаційну готовність.

Назад до ДБЖ для застосування в системах змінного струму

Категорії

Область пошуку Пристрої накопичення енергії

Показати всі продукти даної категорії

З новою модульною системою ДБЖ від компанії Phoenix Contact ви отримуєте джерела безперебійного живлення, що відповідають параметрам вашого обладнання і дозволяють досягти максимальної експлуатаційної готовності. Різні пристрої накопичення енергії мають різні характеристики: тривалий строк служби або час буферизації, відсутність потреби в обслуговуванні або можливість застосування за граничних температур навколишнього середовища. Усе, що вам потрібно, знайдеться в нашому асортименті пристроїв накопичення енергії.

Переваги

  • Висока гнучкість завдяки модульній системі
  • Швидке встановлення: автоматичне розпізнавання пристрою накопичення енергії
  • Повна інформованість: підключений пристрій накопичення енергії обмінюється даними з ДБЖ
  • Збільшений строк служби: струм заряджання оптимізується залежно від технології й температури

Розумний вибір у будь-якому поєднанні

Відповідні пристрої накопичення енергії  

Пристрої накопичення енергії для будь-яких цілей

Вибираючи пристрої накопичення енергії, слід робити ставку на якість і надійність. Відповідну акумуляторну технологію варто підбирати залежно від індивідуальних потреб:

  • Свинцеві акумулятори гарантують до 8 годин автономної роботи протягом 15 років експлуатації при температурі навколишнього середовища від -40 до +60 °C.
  • Якщо найбільше значення має максимальний строк служби, то якнайкраще підійдуть пристрої накопичення енергії типу САР. Для струму навантаження 20 А запас часу становить 30 секунд, а для струму 1 А — 12 хвилин. Без жодного технічного обслуговування вони працюють понад 20 років і розраховані більше ніж на 500 000 циклів заряджання.
  • Пристрої накопичення енергії, в яких використовуються літій та фосфат заліза, мають тривалі строк служби та час автономної роботи. Вони гарантують до 40 хвилин автономної роботи протягом 15 років експлуатації та 7000 циклів заряджання.

Пристрої накопичення енергії для QUINT UPS

Максимальна експлуатаційна готовність за рахунок постійного обміну даними з QUINT UPS  

Різні акумулятори мають різні характеристики

Різні пристрої накопичення енергії мають різні характеристики: тривалий строк служби або дуже тривалий час буферизації, відсутність потреби в обслуговуванні або можливість застосування за граничних температур навколишнього середовища.

  • Автоматичне розпізнавання джерелом безперебійного живлення QUINT UPS, заміна без зупинення виробництва та використання інструментів.
  • Максимальна експлуатаційна готовність завдяки постійному обміну даними з QUINT UPS для забезпечення безперервного контролю та інтелектуального управління.
  • Надзвичайно тривалий строк служби завдяки оптимізації характеристики заряджання залежно від технології та умов навколишнього середовища.
  • Негайна готовність до роботи, оскільки всі пристрої накопичення енергії відвантажуються нами в повністю зарядженому стані.

Список виробів серій TRIO UPS, MINI UPS та STEP UPS

Джерело живлення MINI UPS  

MINI UPS із пристроєм накопичення енергії

У поєднанні з TRIO UPS пристрої накопичення енергії, що не потребують технічного обслуговування, працюють на основі технології VRLA й мають ємність 1,3–12 А·год, забезпечують час автономної роботи аж до 2 годин при струмі навантаження 5 А.

Для джерел безперебійного живлення MINI UPS пропонуються пристрої накопичення енергії MINI BAT, розраховані на 24 та 12 В постійного струму відповідно.

Для джерел безперебійного живлення QUINT UPS та STEP UPS із вбудованими пристроями накопичення енергії можна замовити запасні акумулятори.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити