Назад до огляду

Оптимальний пристрій накопичення енергії для QUINT UPS

З новою модульною системою ДБЖ від компанії Phoenix Contact ви отримуєте джерела безперебійного живлення, що відповідають параметрам вашого обладнання, і які дозволяють отримати максимальний ступінь готовності. Різні пристрої накопичення енергії мають різні характеристики: тривалий термін служби або великий час буферизації, простота обслуговування або застосування за граничних температур навколишнього середовища. Все, що вам потрібно, знайдеться в нашому асортименті.

Пристрій накопичення енергії з максимальним строком експлуатації

Пристрій накопичення енергії CAP  

Пристрій накопичення енергії CAP

Пристрій накопичення енергії CAP з двошаровими конденсаторами

  • Час буферизації до 5 хвилин при 10 A
  • Строк експлуатації 20 років (20°C)
  • Строк експлуатації 8 років (50°C)
  • 500 000 циклів зарядки
  • Температура навколишнього середовища від -40 до 60°C

Пристрій накопичення енергії з максимальним часом буферизації

Свинцева батарея  

Свинцева батарея

Свинцеві батареї зі свинцевими акумуляторами AGM

  • Час буферизації при 10 A > 8 годин
  • Строк експлуатації від 6 до 9 років (20°C)
  • Строк експлуатації 1 рік (40°C)
  • 250 циклів зарядки
  • Температура навколишнього середовища від 0 до 40°C

Пристрій накопичення енергії з максимальним часом буферизації для граничних температур навколишнього середовища

Свинцева батарея для граничних температур навколишнього середовища  

Свинцева батарея для граничних температур навколишнього середовища

Свинцеві батареї з акумуляторами AGM з чистого свинцю

  • Час буферизації при 10 A > 5 годин
  • Строк експлуатації 15 років (20°C)
  • Строк експлуатації 1,5 року (50°C)
  • 300 циклів зарядки
  • Температура навколишнього середовища від -40 до 60°C

Пристрій накопичення енергії з максимальним строком експлуатації при тривалому часу буферизації

Літій-іонний пристрій накопичення енергії  

Літій-іонний пристрій накопичення енергії

Літій-іонний пристрій накопичення енергії

  • Час буферизації при 10 A > 40 хвилин
  • Строк експлуатації 15 років (20°C)
  • Строк експлуатації 2 роки (50°C)
  • 7 000 циклів зарядки
  • Температура навколишнього середовища від -20 до 60°C

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити