Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet — це два в одному

За допомогою пристроїв Power-over-Ethernet ви можете передавати дані та живлення через один кабель.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Power-over-Ethernet

Показати всі продукти даної категорії

Заощаджуйте на проводах для подачі живлення при встановленні пристроїв у важкодоступних місцях системи. Промислові пристрої Power-over-Ethernet (PoE) від компанії Phoenix Contact забезпечують можливість передачі електричного живлення та даних через один кабель Ethernet.

Переваги

  • Простота встановлення пристроїв завдяки зменшенню кількості кабелів
  • Можливість використання пристроїв різних виробників, що підтримують стандарт IEEE 802.3
  • Швидке додаткове оснащення наявних установок завдяки простоті використання

Великі мережі — менше кабелів

Формування мереж за допомогою пристроїв Power-over-Ethernet та без них  

Power-over-Ethernet — зниження витрат кабелю

Зазвичай пристрої Ethernet в мережі отримують живлення та дані через окремі кабелі. Power-over-Ethernet дає вам змогу заощадити на кабелях живлення та додаткових блоках живлення, а також на пов’язаних із цим витратах на встановлення. Живлення кінцевих пристроїв здійснюється безпосередньо через кабель Ethernet. Для цього живлення та дані подаються через кабель для обміну даними за допомогою модуля PSE-Modul​ (​Power​ ​Sourcing​ ​Equipent​), такого як інжектор Power-over-Ethernet або комутатор Power-over-Ethernet. Отримувач — це пристрій, що живиться (PD — Powered​​ Device​), наприклад, камера, IP-телефон або точка доступу WLAN. Кінцеві пристрої, які не підтримують Power-over-Ethernet також можуть отримати переваги від зменшення витрат кабелю. Для цього просто встановіть перед кінцевим пристроєм розгалужувач Power-over-Ethernet. Він знову розділить Power-over-Ethernet окремо на дані та напругу.

Інжектори Power-over-Ethernet

Інжектори Power-over-Ethernet з різними технологіями з’єднання  

Інжектор Power-over-Ethernet Midspan з різними класами потужності відповідно до IEEE 802.3- af, -at, -bt

Нова лінійка інжекторів Power-over-Ethernet дає змогу передавати живлення та дані на пристрої в полі через один кабель. Інжектори Power-over-Ethernet постачаються з різними технологіями з’єднання, які значно спрощують для вас процес монтажу. Обирайте між IDC, з’єднанням Push-in або гвинтовим з’єднанням. Також доступні варіанти з двома підключеннями RJ45.

Комутатори PoE

Керовані та некеровані комутатори Power-over-Ethernet  

Промислові комутатори Power-over-Ethernet для застосувань із моніторингу та безпеки

Phoenix Contact пропонує вам широкий вибір промислових керованих та некерованих комутаторів для кінцевих пристроїв, що використовують Power-over-Ethernet, наприклад, IP-камер. Некеровані комутатори Power-over-Ethernet ​IP20​ та ​IP65​ ідеально підходять для простих застосувань Power-over-Ethernet з кількістю PoE​​-​​PD до восьми. Міцні керовані комутатори Power-over-Ethernet теж пропонують до восьми портів, а також додаткові функції для конфігурації Power-over-Ethernet.

Розгалужувач Power-over-Ethernet

Розгалужувач Power-over-Ethernet PD 1000  

Розгалужувач Power-over-Ethernet розділяє енергію та дані на місці

Розгалужувач Power-over-Ethernet дає вам змогу просто та економічно встановлювати на віддалених станціях зокрема й кінцеві пристрої, які не підтримують Power-over-Ethernet. Для точок доступу WLAN або ​Bluetooth, контролерів, станцій вводу/виводу тощо розгалужувач Power-over-Ethernet на місці розділяє дані та енергію й постачає їх окремо. Таким чином ви отримуєте економічні переваги та прості кабельні з’єднання рішень Power-over-Ethernet зокрема й для компонентів мережі, які не підтримують Power-over-Ethernet.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Патч-панель Ethernet

Просте та швидке з’єднання з польовим обладнанням

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити