Силові з’єднувачі

Силові з’єднувачі від M12 до M58

Потужне з’єднання

Використовуйте силові з’єднувачі для підключення невеликих пристроїв та електричних приводів.

Назад до Круглі з’єднувачі

Категорії

Область пошуку Силові з’єднувачі

Показати всі продукти даної категорії

Наші силові круглі з’єднувачі використовуються у різних застосуваннях і охоплюють різні вироби, починаючи від компактного з’єднувача M12 і закінчуючи типорозміром M58 з високою продуктивністю передачі до 150 A при 630 В. Скористайтесь перевагами повного асортименту: від кабелів та пристроїв до друкованої плати.

Переваги

  • Спрощена інтеграція пристроїв за допомогою з’єднувачів для різних умов монтажу
  • Забезпечення живленням невеликих пристроїв та приводів за допомогою силових з'єднувачів M12
  • Уникнення помилок завдяки кодуванню силових з'єднувачів

Силові з’єднувачі M12

Силові з’єднувачі M12  

Силові з’єднувачі M12

Весь час пристрої стають все більш компактними, а потреба у потужності зростає. Наші вироби серії M12 Power є саме тією технологією підключення пристроїв, яка вам потрібна. 

Типорозмір M12 відкриває нові можливості застосування в сфері забезпечення живленням електричних приводів та систем керування.

Круглі з’єднувачі M12 Power мають захист від неправильного підключення:

  • Кодування S для подачі змінного струму до 16 A / 630 В
  • Кодування T для подачі постійного струму до 12 A / 60 В
  • Кодування K для подачі змінного струму до 16 A / 630 В
  • Кодування L для подачі постійного струму до 16 A / 63 В
  • Кодування M для подачі змінного струму до 8 A / 630 В

 

Силові з’єднувачі від M17 до M58

Силові з’єднувачі від M17 до M58  

Силові з’єднувачі від M17 до M58

Підключайте електричні приводи легко та швидко. Повна пропозиція включає в себе всі необхідні діапазони потужності та конструкції, що можуть знадобитись для електромонтажу приводів в розподільній шафі.

  • M17: до 20 A/630 В, контакти від 3+PE до 5+3+PE
  • M23: до 30 A/630 В, контакти від 5+PE до 4+3+PE
  • M40: до 70 A/630 В, контакти від 2+3+PE до 4+3+PE
  • M58: до 150 A/630 В, контакти від 2+3+PE до 4+3+PE

Монтажна система QPD

Монтажні системи QPD  

Монтажна система QPD

Вибирайте прості, надійні та швидкі в реалізації технології розподілу енергії. Монтажна система QPD дозволяє вибирати між нероз'ємними та вставними підключеннями пристрою, пропонуючи гнучкі варіанти розподілу живлення. Ви також можете з легкістю підключати пристрої, не відкриваючи їх. Перевірена технологія з’єднання IDC забезпечує економію часу до 80 % при підключенні на місцях.

  • Для проводів до 5 x 6 мм², для жорстких та гнучких проводів
  • До 690 В/40 A
  • Ступінь захисту до IP68/69K, стійкість до ударів до IK07
  • Перевірене ножове з’єднання IDC без використання інструменту

Круглі з’єднувачі PRC

Круглі з’єднувачі PRC  

Круглі з’єднувачі PRC

Пластмасові круглі з’єднувачі серії PRC оптимально підходять для компактної та надійної передачі живлення в будівлях, у промислових системах і просто неба. Приладові з’єднувачі, муфтові з’єднувачі та з’єднувачі для польових пристроїв забезпечують можливість реалізації численних рішень для з'єднання майже для будь-якого застосування для підключення пристрою чи розподілу енергії.

  • Передача високих струмів на мінімальному просторі
  • Можливість кольорового кодування
  • Розблокування за допомогою інструменту чи вручну на вибір
  • Сертифіковані для використання в приміщеннях і просто неба з підвищеним ступенем захисту IP69K

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Круглі з’єднувачі M17—M58

Сервіс


Приладові з’єднувачі в розмірі M12

Підключення живлення з кодуванням К, L та M

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити