Розподільник потенціалів

Багатофункціональність

Багатофункціональність

Універсальність застосування — для розподілу робочої напруги та напруги керування.

Назад до Системні кабелі для систем керування

Категорії

Область пошуку Розподільник потенціалів

Показати всі продукти даної категорії

Жодних довгих пошуків: для розподілу робочої напруги або для розділення напруги керування — розподільники потенціалів від компанії Phoenix Contact розраховані на 250 В/30 А, що забезпечує їхню універсальність. Залежно від вимог ви вибираєте або гвинтове з’єднання або з’єднання Push-In.

Переваги

  • Збирання сигналів широкого спектру через кілька рівнів потенціалів
  • Наочне розділення потенціалів, окреме живлення для жил з невеликим поперечним перерізом
  • Чітке призначення з’єднувальних клем завдяки послідовному маркуванню

Розподільники потенціалу з електричним живленням

Розподільники потенціалу з електричним живленням  

Ефективний розподіл напруги керування та робочої напруги

Пропонуємо багатий вибір розподільників потенціалів для розв’язування напруги керування та робочої напруги. Гнучкість застосування забезпечується завдяки різній кількості рівнів потенціалу, а також з’єднувальних клем.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Системні кабелі для систем керування

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити