Поліестерний порожній корпус

Поліестерний порожній корпус

Міцні і різноманітні

Більше не буває: переконайтесь в нашому широкому та повному асортименті поліестерних корпусів CLIPSAFE.

Назад до Розподільні коробки та порожні корпуси

Категорії

Область пошуку Поліестерний порожній корпус

Показати всі продукти даної категорії

Широкий асортимент поліестерних корпусів CLIPSAFE пропонує міцні стандартні корпуси для промислового середовища, а також для вибухобезпечних зон переробної промисловості. За вашим бажанням корпуси використовуються у якості основи для розподільних коробок та блоків керування.

Переваги

  • Різноманітність завдяки 46 міцним стандартним корпусам трьох типів для ваших розподільних та клемних коробок індивідуальної конфігурації
  • Економія місця завдяки варіантам корпусу, розрахованим з двома рівнями електромонтажу
  • Індивідуальна конфігурація завдяки варіантам з оглядовим вікном та без нього
  • Все від одного постачальника, індивідуальна комплектація будь-якими виробами з асортименту продукції Phoenix Contact
  • Надійна експлуатація поза приміщеннями завдяки ступеню захисту IP66 згідно з EN 60529
  • Універсальне застосування завдяки широкому діапазону робочих температур від -40 °C до +100 °C
  • Професійне консультування клієнтів та короткий термін поставки завдяки глобальній мережі збуту

Поліестерний корпус з кришкою

Поліестерний корпус з кришкою  

Поліестерний корпус з кришкою

 

  • Варіанти: 27 типів від 55 мм x 55 мм x 37 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер, сірий
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, на вимогу з силіконовим ущільнювачем -55 °C … +130 °C

Поліестерний корпус з дверима

Поліестерний корпус з дверима  

Поліестерний корпус з дверима

 

  • Варіанти: 16 типів від 120 мм x 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм x 250 мм, з оглядовим вікном або без нього
  • Дверний замок: трикутник, чотирикутник, двостороння борідка і ручка
  • Кут відкривання дверей: до 135°
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер, сірий
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: до IP66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C

Поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу

Поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу  

Поліестерний корпус з двома рівнями електромонтажу

 

  • Варіанти: 3 типи 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм та 360 мм x 360 x 145 мм
  • Матеріал: армований скловолокном поліестер, сірий
  • Клас займистості згідно з UL 94: V0, без вмісту галогенів
  • Міцність до ударів: 7 Дж згідно з EN 60079-0
  • Ступінь захисту: IP 66 згідно з EN 60529
  • Ущільнення: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, на вимогу з силіконовим ущільнювачем -55 °C … +130 °C

Поліестерні клемні коробки CLIPSAFE та оброблені порожні корпуси

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування  

Відповідне рішення CLIPSAFE для будь-якого застосування

Для запиту індивідуальних конфігурацій розподільних коробок та корпусів використовуйте форми запитів у відповідних категоріях:

Запит розподільних коробок CLIPSAFE та оброблених порожніх корпусів.

Тут ви зможете легко описати свої вимоги, на основі яких ми підготуємо для вас індивідуальну пропозицію.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити