Назад до огляду

FAME 2 — огляд функцій:

Тестова штекерна система та її компоненти

FAME 2  

Система FAME 2

Система FAME 2

1. Тестовий штекер для випробувальної експлуатації
2. Випробувальна колодка для настінного монтажу та монтажу на рейку
3. Штекер-заглушка для закриття випробувальної колодки при нормальній експлуатації

Назад угору

Нормально замкнений контакт в контрольній колодці

Нормально замкнений контакт  

Нормально замкнений контакт

Комутаційний контакт у випробувальній колодці виконаний у вигляді нормально замкненого контакту. В нормальному режимі роботи контакт замкнутий.

Назад угору

Нормальна експлуатація

Нормальна експлуатація FAME 2  

Нормальна експлуатація без робочого штекера

Функція розмикання системи FAME 2 дозволяє працювати в нормальному режимі без додаткового робочого штекера. За бажанням використовується заглушка для запобігання несанкціонованому доступу.

Назад угору

Автоматичне коротке замикання трансформатора

Коротке замикання перетворювача  

Автоматичне випереджаюче замикання трансформатора

Поперечно встановлена перемичка створює коротке замикання перетворювача струму для розділення сигналу. Це дозволяє легко замінити захисний пристрій або виконати перевірку реле.

Назад угору

Тестова експлуатація

Тестова експлуатація  

Тестовий штекер вставлений, поздовжнє встановлення перемички

При поздовжньому встановленні перемички в тестовому штекері контрольне обладнання може просто підключатись до мережі за допомогою контрольних гнізд 4 мм.

Назад угору

Примусова комутаційна послідовність

Комутаційна послідовність FAME 2  

Надійно відділена комутаційна послідовність

За допомогою тестового штекера з трьома язичками різної довжини можна виконувати комутаційну послідовність окремих функцій. Вони надійно розведені в часі комутаційною дією.

Назад угору

Приклад комутації з перетворювачами струму та напруги, сигнальними та пусковими контактами

Приклад комутації  

Приклад комутації

Конфігуруйте та замовляйте тестовий штекер для своїх застосувань в розділі продукції в меню — Список продукції: підготовлені тестові штекери -.

Назад угору

Приклад комутації за нормами VDE

Приклад комутації за нормами VDE, тип B14  

Приклад комутації за нормами VDE, тип B14

Відповідно до норм VDE, для виконання різних задач з комутації пропонуються підготовані та кодовані тестові штекери з відповідними випрбувальними колодками.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити