Тестова штекерна система

Тестова штекерна система

Простий та надійний контроль

Тестова штекерна система FAME дозволяє спростити регулярний контроль комутаційних енергетичних установок.

FAME — це інноваційна модульна тестова система для виконання вимірювань та перевірки у сфері технологій захисту мереж для середньо- та високовольтних комутаційних установок. Тепер ви можете виконувати ручні перевірки автоматично, надійно, заощаджуючи час.

Переваги

  • Просто і швидко завдяки функціональному поєднанню комутаційних дій
  • Максимальна безпека завдяки випереджаючому та автоматичному короткому замиканню трансформатора
  • Економічність за рахунок модульної конструкції у відповідності до потреб та застосування стандартизованих аксесуарів
  • Заощадження місця завдяки компактним випробувальним блокам та розташованим зі зміщенням контрольним гніздам
  • Гнучкість завдяки вільному вибору між монтажем на стіні та монтажем на DIN-рейку з використанням стандартних системних аксесуарів CLIPLINE complete
  • Безпека користувача завдяки інтегрованому захисту від дотику
  • Наочність завдяки широким можливостям маркування та однозначному комутаційному положенню

Правильне рішення для будь-якої задачі

Все більше комутаційних установок та інтерфейсів потребують регулярної перевірки. Це пов'язано зі значними витратами часу та коштів. Для запобігання витратам часу та коштів під час перевірки існує тестова система FAME. Вона автоматично зводить складні комутаційні дії у випробувальному блоку. Це означає максимальну експлуатаційну готовність при максимальній безпеці.
 

Тестові штекерні системи у порівнянні
FAME пропонується у трьох варіантах виконання. Виберіть рішення, що якнайкраще підходить до вашого застосування.

  • FAME 1
    Тестова штекерна система з робочим штекером та коротке замикання трансформатора в випробувальному блоці.
  • FAME 2
    Тестова штекерна система без робочого штекера та короткого замикання трансформатора в випробувальному блоці.
  • FAME 3
    Тестова штекерна система без робочого штекера та короткого замикання трансформатора в випробувальному блоці.

Надійне проведення кабелів до тестових колодок

Надійне проведення проводів до системи тестових колодок FAME в дверцятах розподільної шафи  

Надійне проведення проводів до системи тестових колодок FAME в дверцятах розподільної шафи

Пристрої захисту та керування мають бути доступні ззовні для контролю та обслуговування, тому вони встановлюються в дверцятах. У зв'язку з цим в межах системи захисту та керування в дверцята розподільної шафи вмонтовуються деякі пристрої, наприклад тестові колодки FAME.

Це дозволяє економити місце в розподільній шафі. Завдяки системі проведення кабелів CGS компанії Phoenix Contact процедура електромонтажу цих компонентів стала ще простішою та гнучкішою.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити