Вставні клеми

Рішення зі вставних з'єднань

Рішення зі вставних з'єднань

Створюйте модульні комутаційні пристрої, не витрачаючи зайвого часу — як для сигнальної, так і для силової проводки.

Назад до Швидке підключення

Категорії

Область пошуку Вставні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Вставні клеми від компанії Phoenix Contact забезпечують особливу швидкість та гнучкість під час монтажу та пусконалагодження.

Переваги

  • Можливість передачі номінального струму 17,5 A та номінальної напруги 500 В завдяки більш потужному вставному контакту
  • Високий ступінь безпеки завдяки конструкції із захистом від торкання
  • Захист від неправильного підключення завдяки індивідуальним можливостям кодування
  • Два функціональні отвори для простого розподілу потенціалів
  • Стійкість до вібрації завдяки механізмам фіксації

Відповідне рішення для кожного застосування

Вставні клеми з аксесуарами  

Різноманітні аксесуари

Від блока керування до цілої установки — сучасні застосування неможливо уявити без вставних з'єднань.

Для вас створені наступні варіанти вставних з'єднань:

  • Прохідні клеми
  • Заземлювальні клеми
  • Дворівневі клеми

Широкий асортимент аксесуарів доповнює номенклатуру вставних клем:

  • Фіксація кабелю
  • Кодування
  • Накладання екрану
  • Для фланцевого з'єднання з'єднувачів та базових клем

 


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити