Вставні клеми

Рішення зі вставних з'єднань

Рішення зі вставних з'єднань

Створюйте модульні комутаційні пристрої, не витрачаючи зайвого часу — як для сигнальної, так і для силової проводки.

Назад до Пружинне з’єднання

Категорії

Область пошуку Вставні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Вставні клеми від компанії Phoenix Contact забезпечують особливу швидкість та гнучкість під час монтажу та пусконалагодження.

Переваги

  • Можливість передачі номінального струму 32 A та номінальної напруги 800 В завдяки більш потужному вставному контакту
  • Високий ступінь безпеки завдяки конструкції із захистом від торкання
  • Захист від неправильного підключення завдяки індивідуальним можливостям кодування
  • Два функціональні отвори для простого розподілу потенціалів
  • Стійкість до вібрації завдяки механізмам фіксації
  • Повна універсальність завдяки різним варіантам з'єднувача та горизонтальному і вертикальному підведенню провідника

Відповідне рішення для кожного застосування

Вставні клеми з аксесуарами  

Різноманітні аксесуари

Від блока керування до цілої установки — сучасні застосування неможливо уявити без вставних з'єднань.

Для вас створені наступні варіанти вставних з'єднань:

  • Прохідні клеми
  • Заземлювальні клеми
  • Багатожильні клемні блоки
  • Дворівневі клеми

Широкий асортимент аксесуарів доповнює портфоліо вставних клем:

  • Фіксація кабелю
  • Кодування
  • Накладання екрану
  • Для фланцевого з'єднання з'єднувачів та базових клем
  • Корпуси для кабелю

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити