Вставні клеми

Вставні клеми

Вставні розмикачі з’єднання

Створюйте модульні комутаційні пристрої, не витрачаючи зайвого часу — як для сигнальної, так і для силової проводки.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Вставні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Від розподільної шафи до цілої установки — сучасні застосування неможливо уявити без вставних з’єднань. Вставні клеми від компанії Phoenix Contact забезпечують особливу швидкість та гнучкість під час монтажу та введення в експлуатацію.

Переваги

  • Гнучкі можливості вибору з’єднувальної технології завдяки стандартизованому гнізду COMBI
  • Можливість передачі номінального струму 41 A та номінальної напруги 1000 В завдяки потужному вставному контакту
  • Високий ступінь безпеки завдяки конструкції із захистом від торкання
  • Захист від неправильного підключення завдяки можливостям індивідуального кодування
  • Два функціональні отвори для простого розподілу потенціалів
  • Стійкість до вібрації завдяки механізмам фіксації
  • Повна гнучкість завдяки можливості самостійного збирання штекерів

Модульна конструкція системи зі вставними клемними блоками

Живлення розподільної шафи за допомогою вставних клемних блоків економить місце, час і кошти.  

Живлення розподільної шафи за допомогою вставних клемних блоків економить місце, час і кошти.

Вставна система COMBI забезпечує необмежену гнучкість.

Від живлення розподільної шафи та подачі живлення на струмові компоненти та компоненти керування до швидкого монтажу децентралізованих елементів установки. Система COMBI завжди забезпечить ідеальне рішення.

Ця система має низку переваг. Вставні компоненти в розподільній шафі швидко та просто монтуються, а також демонтуються. Вставні кільцеві провідники забезпечують надійну подачу електричного живлення від однієї розподільної шафи до іншої. Вільнопідвішені з’єднання підходять не лише для електромонтажу в умовах обмеженого простору. Вони також дають змогу легко подовжити підготовлені кабелі.

Гнучкість і широкі можливості використання стандартизованого гнізда системи COMBI переконали багато відомих компаній. Так, компанія Rittal використовує систему COMBI та інтегрувала гніздо в нові адаптери RILine 60 для обладнання.

Самостійне збирання штекерів

Самостійне збирання штекерів  

Самостійне збирання штекерів

Штекер COMBI і з’єднання доступні підготовленими (до 15 полюсів) або для самостійного збирання і можуть бути побудовані модульним шляхом відповідно до застосування.

Багатожильний клемний блок із шістьма місцями контакту

Багатожильний клемний блок із шістьма місцями контакту  

Багатожильний клемний блок із шістьма місцями контакту

Три контакти з технологією Push-in, наприклад, для внутрішнього електромонтажу, і штирові контакти для вставного зовнішнього електромонтажу. Так можна створювати модульні концепції установок для швидкого введення в експлуатацію, або за необхідності виконувати швидку заміну компонентів установки.

Завдяки великій кількості місць контакту клеми оптимально підходять для використання в якості компактних вставних розподілювачів. Багато місця для нанесення маркування та відповідна за формою поверхня для маркування із функцією кінцевого тримача забезпечують наочне маркування матриці.

Вставні модульні клеми для 600 В UL

Вставні модульні клеми для 600 В UL  

Вставні модульні клеми для 600 В UL

Для систем до 600 В відповідно до UL пропонуються штекери та вставні модульні клеми.

Компактна чотириярусна клема

Компактна чотириярусна клема  

Компактна чотириярусна клема

З чотириярусними клемами PT 2,5-4L ви можете розподіляти сигнали між елементами керування та частинами установок в умовах обмеженого простору. Різноманітні можливості для шунтування всередині клемної колодки та можливості для розподілу всередині 4-полюсного штекера для вільного монтажу дозволяють створити надзвичайно компактний тривимірний розподілювач сигналів.

Раціональний прохідний компонент для електротехнічної шафи із системою

Раціональний прохідний компонент для електротехнічної шафи із системою  

Раціональний прохідний компонент для електротехнічної шафи із системою

Система введення кабелю CES дозволяє на малій площі основи вводити велику кількість підготовлених провідників, кабелів і захисних трубок, забезпечуючи їм захист від води та пилу, в шафи керування, розподільні коробки або пристрої.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити